Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Connect Box?

Siemens Connect Box ist eine intelligente IoT-Konnektivitätslösung, die entwickelt wurde, um den Gebäudebetrieb für kleine bis mittelgroße Gebäude zu vereinfachen. Verschaffen Sie sich in Echtzeit einen Überblick über den Betrieb Ihres Gebäudes, um eine optimale Leistung und Energieeffizienz zu gewährleisten. Es wurde für Flexibilität entwickelt, lässt sich nahtlos in über 800 Geräte von 150 Herstellern integrieren und unterstützt 11 Kommunikationsprotokolle.

VORGESTELLTE FUNKTIONEN

Ihre Vorteile auf einen Blick

Passen Sie sich an verschiedene Anwendungsfälle an

Von der präzisen Energieüberwachung bis hin zur effizienten Anlagenverwaltung passt sich Connect Box an verschiedene Anwendungsfälle an. Es unterstützt 11 Protokolle und lässt sich nahtlos in über 800 Geräte von 150 Herstellern integrieren.

Ein Werbebild für ein Softwareprodukt mit einem stilisierten Symbol und einem verschwommenen Hintergrund.

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf

Connect Box ist ein nahtloser Arbeitsablauf von der Integration bis zur Installation. Es ist per Fernzugriff konfigurierbar und verfügt über eine intuitive Dashboard-Benutzeroberfläche (Desktops, Tablets, Smartphones).

Ein Werbebild für ein Softwareprodukt mit einem stilisierten Symbol und einem verschwommenen Hintergrund.

Verbessern Sie die Funktionalität mit Cloud-Anwendungen

Connect Box nutzt zusätzliche Plattformen wie BMS und verschiedene Cloud-Anwendungen, um die Funktionalität Ihres Systems kontinuierlich zu verbessern und für mehr Transparenz zu sorgen.

Person, die ein Tablet zur Steuerung von Gebäudesystemen mit digitaler Oberfläche verwendet, die Grundrisse und Energiedaten anzeigt

Erste Schritte