Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

GlobalFoundries Deckungstabelle

Siemens EDA und GlobalFoundries arbeiten häufig an einer Vielzahl von Projekten zusammen, um die Produktivität und die Ergebnisse der Konstruktions-, Verifizierungs- und Fertigungsprozesse für ihre gemeinsamen Kunden zu verbessern.

GlobalFoundries Inc. (GF) ist einer der weltweit führenden Halbleiterhersteller und bietet eine einzigartige Mischung aus Design-, Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für führende und etablierte Technologien.

GlobalFoundries definiert Innovation und Halbleiterfertigung neu, indem es verfahrenstechnische Lösungen mit hohem Funktionsumfang entwickelt und anbietet, die in stark wachsenden Märkten eine führende Leistung bieten.

Globale Gießereien

Siemens EDA EDA-Abdeckungstabelle für GlobalFoundries.

✔: zertifiziert; REQ: nur auf Serviceanfrage (zuletzt aktualisiert am 12.7.2022)

[1]: Nur MPower Digital ist für GF-Prozessknoten aktiviert und zertifiziert.

[2]: Calibre SmartFill ist POR (Plan of Record) unter 20 nm und Dummy Fill über 20 nm.

[3]: Der 45-nm-Prozessknoten unterstützt speziell die HF-SOI-CMOS-Technologie.

[4]: 55 nm hat ein DRC+-Kit, 65 nm jedoch nicht.

[5]: Das Calibre PERC Deck ist nur für 55LP-PDKs erhältlich, aber nicht für andere 65/55-nm-PDKs.

●: Technische Dateien würden von Siemens für diese Prozessknoten bereitgestellt, die nicht zertifiziert sind. Bitte kontaktieren Sie das Aprisa-Produktteam für Ihre Anfragen.

Sind Sie bereit, mehr über Calibre zu erfahren?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten! Nehmen Sie heute Kontakt mit unserem Team auf

Rufen Sie an: 1-800-547-3000