Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
ANWENDUNG IN DER REALEN WELT

Steigern Sie die Schienenkapazität und verbessern Sie die Nachhaltigkeit

Erhöhen Sie die Kapazität der städtischen Schienenkapazität mit ATO um bis zu 30 % gegenüber ETCS und TPS.Live; verbessern Sie die Pünktlichkeit um 15 % und senken Sie den Energieverbrauch mit Sidytrac um bis zu 30 %

Eine Straße in einer Stadt mit einem modernen Elektrobus und einer Person, die auf dem Bürgersteig läuft.

Herausforderung

Ein Zug, der hinter dem Zeitplan zurückbleibt, kann Ihr gesamtes lokales Verkehrsnetz verlangsamen. Minuten sind wichtig für Ihre Passagiere und Ihren Betrieb. Sogar jemand, der die Tür offen hält, kann zu einem Dominoeffekt führen, der alle Züge der Linie stört.

Lösung

TPS.live von Siemens sorgt dafür, dass Fahrpläne eingehalten werden und Fahrgäste mobil bleiben, indem es in Echtzeit berechnet und neu disponiert. Sidytrac liefert Live-Prognosen zur Berechnung des Energiebedarfs im elektrischen Netz.

Optimieren Sie den Betrieb und den Energieverbrauch

Passen Sie alle Züge und Fahrpläne gleichzeitig und automatisch mit einem TPS.Live-Algorithmus an, der Variablen wie Zuggeschwindigkeit oder Haltedauer optimiert. Überwachen und verwalten Sie das gesamte Netzwerk von einem Dashboard aus. Passagiere können auch Echtzeit-Updates in ihren Mobilitäts-Apps erhalten. Holen Sie sich Live-Prognosen von Sidytrack, die den Energiebedarf berechnen und die elektrische Belastung von Umspannwerken verwalten und überwachen, um Ausfälle zu vermeiden.

Ein Bahnhof mit einem Zug auf den Gleisen und einem Bahnsteig mit wartenden Leuten.

Verbesserte Termineinhaltung

Während eines unvorhergesehenen Ereignisses berechnet TPS.live den optimalen Fahrplan und stellt dem automatischen Zugbetriebssystem die erforderlichen Daten zur Verfügung, um die Verspätung aufzuholen. Anschließend werden die Züge in Echtzeit neu disponiert.

Benutzerfreundliches Dashboard

Überwachen und verwalten Sie das gesamte Netzwerk von einem TPS.Live-Dashboard aus. Außerdem können Passagiere dank einer API, die Daten für Apps zur Passagiermobilität bereitstellt, Updates in Echtzeit erhalten.

Reduzieren Sie den Gesamtenergieverbrauch

Die Sidytrac-Anwendung berechnet den Energiebedarf des Stromnetzes, um Störungen zu bewältigen und Stabilität, hohe Energieeffizienz und eine geringere Umweltbelastung aufrechtzuerhalten.

Haben Sie Fragen?

Lassen Sie uns chatten. Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen dabei, den besten Ausgangspunkt zu finden.