- Optionale Einspeisung von oben oder unten dank identischer Anschlüsse
- Bequemer Einstieg dank großem und leicht zugänglichem Kabelraum
- Schnelles manuelles Entfernen von der Sammelschienenbaugruppe
- Vibrations- und stoßfest gemäß DIN EN 61373 und DIN EN 50155 „1B“
- Anwendbar bei Umgebungstemperaturen von —40 °C bis +70 °C, mit einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 95%
- Nennschaltleistung: 10 kA AC
Vibrationsfestigkeit:
- Gemäß IEC 60068-2-6. 50 m/s² mit 25 bis 150 Hz und 60 m/s² mit 35 Hz (4 Sekunden)
- Gemäß EN 61373 Kategorie 1, Klasse B