Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Ein Mann in Anzug und weißem Hemd steht vor einem dunkelblauen Hintergrund mit einem hellblauen und grünen abstrakten Fingerabdruckmuster auf der rechten Seite.
Cyberrisiken in der Pharmaindustrie: Was steht auf dem Spiel

Cybersecurity für die pharmazeutische Produktion

Während die Pharmaindustrie KI, intelligente Fabriken und digitale Konnektivität einsetzt, eskalieren die Cyberrisiken. Erfahren Sie, wie Sie Ihre IT/OT-Infrastruktur schützen, die Patientensicherheit gewährleisten, die Produktintegrität aufrechterhalten und die GxP-, FDA-, EMA- und NIS2-Vorschriften einhalten können.

Cyberrisiken in der Pharmaindustrie: Was steht auf dem Spiel

Cyberangriffe kosten die Pharmaindustrie durchschnittlich 5,06 Millionen $ pro Sicherheitsverletzung — mehr als das Gesundheitswesen, Energie oder Finanzen. Ransomware-Angriffe nahmen 2025 um 30% zu, und fast 20% der sensiblen Dateien in Organisationen des Gesundheitswesens sind für jeden Mitarbeiter zugänglich.

Pharma ist aufgrund wertvoller geistiger Eigentumsrechte, klinischer Studiendaten und eigener Forschung und Entwicklung ein vorrangiges Ziel. Software von Drittanbietern, Schwächen in der Lieferkette und miteinander verbundene Systeme bleiben wichtige Einstiegspunkte — und selbst kurze Unterbrechungen können die Produktion zum Erliegen bringen, zu Arzneimittelengpässen führen oder die Patientensicherheit direkt gefährden.

Siemens Digital Industries begegnet diesen Risiken mit einem praxiserprobten Cybersicherheitskonzept auf der Grundlage von IEC 62443 und einem Defense-in-Depth-Ansatz, der sicheren Fernzugriff, herstellerübergreifende Umgebungen, IP-Schutz und die Einhaltung von NIS2 und dem Cyber Resilience Act (CRA) umfasst.

Ein bärtiger Mann mit Brille und persönlicher Schutzausrüstung, einschließlich blauer Handschuhe und Gesichtsmaske, inspiziert einen Artikel in einer Pharmafabrik.

Wichtige Vorteile

Geschwindigkeit des Siemens-Symbols

Beschleunigen Sie das Engineering und die Inbetriebnahme

Beschleunigen Sie Automatisierungsprojekte mit modularen, webbasierten Tools und digitalen Workflows, die die Anlaufzeiten verkürzen und sichere Systemkonfigurationen von Anfang an gewährleisten.

Symbol Security — weiß

Verbessern Sie die Anlagensicherheit und den Schutz

Schützen Sie Ihren Betrieb mit integrierter Zutrittskontrolle, Überwachung und Brandschutz, kombiniert mit integrierter funktionaler Sicherheit bis SIL 3.

IoT-Symbol

Integrieren Sie IT und OT

Vereinheitlichen Sie Tools und Plattformen, um Zusammenarbeit, Transparenz und Produktivität zu verbessern und Ausfallzeiten durch die horizontale und vertikale Integration sicherer Systeme zu reduzieren.

Wählen Sie einen ganzheitlichen Ansatz

Erzielen Sie den Anlagenschutz

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Cyber-Resilienz mit Plant Security. Maßgeschneiderte Evaluierungen auf der Grundlage der IEC 62443-Standards und der Best Practices der Pharmaindustrie decken Systemschwachstellen auf und liefern von Experten geleitete Sanierungspläne. Verschaffen Sie sich volle Transparenz über Ihre Sicherheitslage, implementieren Sie gezielte Cybersicherheitsmaßnahmen und profitieren Sie von 24/7-Überwachung und verwalteten Diensten für umfassenden Schutz.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-Tiefenverteidigungsgrafik-1

Minimierung von Ausfallzeiten durch IT/OT-Integration

Sichere dezentrale Arzneimittelproduktion mit OT-Bedrohungserkennung in Echtzeit, die Ausfallzeiten minimiert. Die SIEM-Integration ermöglicht vollständige Transparenz und schnelle Reaktion. Halten Sie den Betrieb und die Produktqualität mit IT/OT-Netzwerksegmentierung und kontinuierlichem Perimeterschutz vor unbefugtem Zugriff auf die industrielle Automatisierung aufrecht.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-eingehende Verteidigungsgrafik-2

Stellen Sie die Systemintegrität sicher

Schützen Sie Ihre Automatisierungssysteme und Steuerkomponenten mit sicherer Kommunikation, KI-gestützter Schwachstellenerkennung und strikter Benutzer- und Zugriffsverwaltung für OT-Umgebungen. Bleiben Sie Bedrohungen mit kontinuierlichem Patch- und Schwachstellenmanagement immer einen Schritt voraus. Schützen Sie die Systemintegrität vor Malware und sorgen Sie mit einer robusten Strategie für Backups, Disaster Recovery und Krisenmanagement für Geschäftskontinuität.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-ausführliche Verteidigung-Grafik-3