Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Abbildung einer lächelnden Frau, die ihre Hand ausstreckt und über der eine Kiste schwebt, in der „IEC“ steht.

Tipp zur Systemsteuerung

Drehantrieb mit Türkupplung für elektrische Anlagen gemäß IEC-Normen. Integrierte Control Panels — Nutzen Sie unsere Expertentipps

Anforderungen an das Control Panel

Schalttafeln auf dem nationalen und internationalen Markt unterliegen den Anforderungen für den Schutz vor direktem Kontakt und Stromschlag gemäß IEC 61439-1/2 (Niederspannungsschaltgeräte und Steuergerätebaugruppen) und IEC 60204-1 (Sicherheit von Maschinen). Um diese Anforderungen zu erfüllen, muss sichergestellt werden, dass spannungsführende Teile unter normalen Betriebsbedingungen nicht berührt werden können. Die IEC-Normen legen fest, dass Schranktüren gemäß bestimmten Spezifikationen verriegelt werden müssen, gleichzeitig aber Wartungs- und Servicearbeiten durch qualifizierte Elektriker ermöglichen.

Close-up of a control panel door-locking mechanism

Tipps für Sie