Häufig muss aus Platzgründen die elektrische Steuerung einer Maschine oder Anlage auf mehrere Schaltschränke verteilt werden, z.B. Anreihschränke oder dezentrale Schränke. Diese Schränke dürfen durch einen Hauptschrank mit entsprechender Netztrenneinrichtung versorgt werden.
Möchte man nun das Entriegeln und Öffnen aller Schranktüren gekoppelt mit der Netztrenneinrichtung (Türverriegelung) realisieren, kann der konstruktive und bauliche Aufwand, bei einer rein mechanischen Lösung schnell aufwendig und unpraktisch werden.
Ein EPLAN-Projekt der klassischen elektrischen Türverrieglung und die vollständige Dokumentation zu Applikationslösungen finden Sie unter folgendem Link:

Die Türverriegelung im Hauptschrank ist mechanisch über den Türkupplungsdrehantrieb des als Hauptschalter eingesetzten Kompaktleistungsschalter 3VA umgesetzt. Die dezentralen Schaltschränke sind mit einer elektrischen Türverriegelung ausgestattet.
Herz der Applikation ist ein Positionsschalter mit Zuhaltung, der direkt an der Tür der dezentralen Schaltschränke sitzt und zwei wichtige Funktionen hat: Er verriegelt die Tür, wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist und er meldet zurück, ob die Tür geöffnet ist oder geschlossen ist. So kann verhindert werden, dass der Hauptschalter eingeschaltet werden kann, obwohl die Tür eines dezentralen Schaltschranks noch geöffnet ist.
Erfahren Sie mehr über SIRIUS Positions- und Sicherheitsschalter
Bei Bedarf ist für Service- und Wartungsarbeiten die Überlistung der dezentralen Schaltschränke sehr einfach zu realisieren. In dieser Applikation wird über den Schlüsseltaster ein Zeitrelais angesteuert. Mit dem Zeitrelais wird die Türverriegelung für eine eingestellte Zeit aufgehoben und der Schaltschrank kann unter Spannung geöffnet werden.
Am Hauptschrank befinden sich drei Meldeleuchten, die Folgendes anzeigen:
- Erste Leuchte: Alle Türen sind geschlossen und verriegelt
- Zweite Leuchte: Hauptschalter ist eingeschaltet
- Dritte Leuchte: Überlistung aktiv (Türverriegelung zeitweise aufgehoben)
Erfahren Sie mehr über Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT