Direkt zum Hauptinhalt
ANWENDUNG IN DER REALEN WELT

Erfassung des CO2-Fußabdrucks in der Lieferkette

Lebensmittel- und Getränkeunternehmen sehen sich aufgrund strengerer Vorschriften und der Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen Praktiken zunehmend mit der Notwendigkeit konfrontiert, ihren CO2-Fußabdruck (PCF) genau zu verfolgen. Um dies zu erreichen, ist ein nahtloser Datenaustausch entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit digitalen Lösungen von Siemens erforderlich.

Herausforderung

Um neue Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, legen Lebensmittel- und Getränkehersteller ihren Produkt-CO2-Fußabdruck offen. Die Berechnung von PCFs ist jedoch komplex.

Lösung

Verändern Sie Ihren Ansatz zur CO2-Reduzierung, indem Sie mit dynamischen PCFs arbeiten. Im Gegensatz zu statischen Berichten arbeitet unsere Lösung mit realen CO₂-Werten. Auf diese Weise können Sie die Auswirkungen von Maßnahmen quantifizieren und die Dekarbonisierung von Produkten in großem Maßstab effektiv steuern.

Förderung der datengesteuerten Dekarbonisierung

SiGREEN aus dem Siemens Xcelerator-Portfolio optimiert das Emissionsmanagement und ermöglicht die datengesteuerte Dekarbonisierung von Produkten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. SiGREEN funktioniert als eigenständige Lösung oder kann einfach integriert und skaliert werden. Lieferanten profitieren vom effizienten Austausch von Emissionsdaten. Dynamische CO2-Fußabdrücke von Produkten ermöglichen fundierte Entscheidungen zur Dekarbonisierung durch kontinuierliche Datenaktualisierungen und proaktive Kommunikation.

Ein Laptop, auf dem eine Softwareschnittstelle mit einer CO2-Fußabdruckanalyse auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Eine Grafik, die den CO2-Fußabdruck einer Lieferkette mit verschiedenen Symbolen und Datenpunkten zeigt.

Dynamische Daten

Dynamische Daten erstellen eine genauere Karte des CO2-Fußabdrucks eines Produkts. Die Auswirkungen von Reduktionsmaßnahmen können schnell und präzise quantifiziert werden.

Ein Symbol, das eine Erfassung des CO2-Fußabdrucks in der Lieferkette mit Datensouveränität darstellt.

Datenhoheit

Alle Partner behalten dank des Trusted Supply Chain Exchange (TSX) die volle Kontrolle über ihre Daten. Sensible Informationen bleiben geschützt, was Vertrauen in das Tool schafft.

Eine Grafik, die den CO2-Fußabdruck einer Lieferkette mit Symbolen zeigt, die überprüfbare Ergebnisse darstellen.

Überprüfbare Ergebnisse

Die Emissionsdaten entsprechen den etablierten Standards für behördliche Nachweise. Der CO2-Fußabdruck kann an jedem Punkt der Wertschöpfungskette verifiziert werden.

FALLSTUDIE

Tucker's Natural, Australien

Eine Grafik, die den CO2-Fußabdruck einer Lieferkette mit verschiedenen beschrifteten Stufen zeigt.

Erster Pilotversuch seiner Art zur Verfolgung von Netto-Null-Emissionen

Ergebnisse: Tucker's Natural ist das erste Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in Australien, das die Emissionen seiner Lieferkette mithilfe der innovativen SiGREEN-Plattform von Siemens verfolgt und misst. Tucker's Natural war in der Lage, überprüfbare Daten zum CO2-Fußabdruck (PCF) seiner gesamten Lieferkette nachzuverfolgen und den CO₂-Beitrag jeder Komponente und jedes Lieferanten zu quantifizieren, was unternehmensübergreifende Bemühungen zur Dekarbonisierung, CO2-Reduzierung und Netto-Null-Ziele ermöglichte.

Haben Sie Fragen?

Lassen Sie uns chatten. Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen dabei, den besten Ausgangspunkt zu finden.