Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
ANWENDUNG IN DER REALEN WELT

Prädiktive Wartung in der Produktion

Steigern Sie die Produktivität, verbessern Sie die Nachhaltigkeit und reduzieren Sie den Bedarf an kostspieligen Reparaturen mit skalierbaren Lösungen für die vorausschauende Wartung. Mit automatisierten Analysen, KI und einer Konversationsschnittstelle ist die vorausschauende Wartung einfacher als je zuvor.

Eine Fabriklinie mit Maschinen und Geräten, möglicherweise für die vorausschauende Wartung.

Herausforderung

Ungeplante Maschinenausfälle sind ein erheblicher Kostenfaktor für Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Jede Panne führt zum Verlust von Arbeitskräften, Rohstoffen und Umsätzen, was sich nicht nur auf Ihr Geschäftsergebnis, sondern auch auf Ihren Ruf und die Umwelt auswirkt.

Lösung

Vorausshauende Wartung bietet erweiterte Analysen Ihrer Maschinen- und Systemdaten. Die Plattform ermöglicht eine optimierte Entscheidungsfindung zwischen Benutzern, KI- und Wartungsexperten, wodurch Ausfallzeiten minimiert und die Ressourcenzuweisung optimiert werden.

Unterstützen Sie kohärente Abläufe und Entscheidungsfindung

Manuelle Analysen führen zu Wartungslücken und Schwierigkeiten bei der Abstimmung mit den Zuverlässigkeits- und Leistungszielen der Anlagen. Mit fortschrittlicher Analytik und KI können Lebensmittel- und Getränkehersteller jetzt eine skalierbare prädiktive Wartung in der Produktion über Anlagen und Standorte hinweg durchführen, was zu Folgendem führt:

  • Weniger ungeplante Maschinenausfälle
  • Höhere Produktivität des Wartungspersonals
  • Verbesserte Flexibilität und Zusammenarbeit
  • Reduzierter Energieverbrauch und weniger Abfall
  • Minimierte Umweltbelastung
Ein Wartungspersonal verwendet ein Tablet, um eine Maschine in einer Werkseinstellung zu überwachen.

Automatisiert

Automatisierte Analysen generieren Verhaltensmodelle von Maschinen und Wartungspersonal, die umsetzbare Erkenntnisse ohne manuelles Eingreifen liefern.

Integriert und sicher

Verarbeiten Sie Daten aus verschiedenen Wartungsprogrammen in einer privaten Cloud-Umgebung, die vor externen Zugriffen geschützt ist.

Konversativ

Durch maschinelle Lernanalysen liefert die Plattform Benachrichtigungen mithilfe interaktiver, dialogorientierter KI.

Haben Sie Fragen?

Lassen Sie uns chatten. Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen dabei, den besten Ausgangspunkt zu finden.