Von Innovationen im Bereich Batteriematerial bis hin zur Anlageneffizienz
Ein integrierter digitaler Ansatz beschleunigt die Innovationszyklen für innovative Batteriematerialien, erhöht die Produktionseffizienz, verbessert die Recyclingleistung und ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Lieferkette. Dies ermöglicht höhere Recyclingerträge, geringere Materialausschussraten und eine schnelle Replikation von Batterieanlagen oder Recyclinganlagen weltweit.
Die 10 wichtigsten Batterielieferanten verwenden Siemens Xcelerator
Durch Formelentwicklung, generative KI, Simulation und optimierte Ausführung rationalisieren Unternehmen die Produktion, verbessern Qualität, Konformität, Innovation, Ressourceneffizienz und gewinnen Einblicke in den Batterielebenszyklus.
50% Entwurfszeit
HCM nutzt Plant Simulation, um die Konstruktionszeit um 50% zu verkürzen, die Kosten zu senken und die zuverlässige Produktion von der Forschung und Entwicklung bis zur Serienfertigung zu beschleunigen. (HCM)
10% Verkürzung der Chargenproduktionszeit
Mithilfe von Siemens Opcenter rationalisiert BASF die Produktion und sorgt für eine durchgängige Digitalisierung. (BASF)
15% Produktionseffizienz
HCM optimierte ihren Produktionsprozess, indem es ein automatisiertes Fertigungssystem simulierte, um Arbeit für die Qualitätskontrolle und Anpassungen einzusparen. (HCM)
Förderung von Innovationen mit nachhaltigen Batteriematerialien
Erkunden Sie fortschrittliche Batteriematerialien wie Lithium-, Graphit- und Kathodentechnologien, die Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Batterien der nächsten Generation antreiben. Erfahren Sie, wie Sie hochwertige Batteriematerialien für eine nachhaltige Zukunft entwickeln, produzieren und recyceln können.
Zunächst müssen Sie einen digitalen Innovationsansatz vom Molekül bis zur Pflanze entwickeln. Die Nutzung generativer KI und molekularer Simulation beschleunigt Materialdurchbrüche, rationalisiert die Produktion und verbessert die Rezepturentwicklung. Die Digitalisierung der Rezepturentwicklung und die Automatisierung von Rezepten beschleunigen das Screening und die Skalierung von Materialien, während digitale Schulungen dem Arbeitskräftemangel entgegenwirken. Digitale Zwillinge ermöglichen es Battery Passports, Monetarisierungsmöglichkeiten zu erschließen.
Zweitens müssen Sie eine standardisierte, virtuell optimierte Ausführung einrichten, um die Effizienz, die Ressourcenauslastung und die Prozessoptimierung zu steigern. Kollaboratives Design, virtuelle Inbetriebnahme und digitale Ausführung automatisieren die Produktion mit Rückverfolgbarkeit und Agilität, was für die Herstellung und das Recycling von batterietauglichen Materialien unerlässlich ist.
Zu guter Letzt müssen Sie für Stabilität, Sicherheit und Konformität während des gesamten Batteriemateriallebenszyklus sorgen. Die digitale Integration unterstützt eine sichere, stabile Produktion, sorgt für globale Sichtbarkeit und optimiert den CO2-Fußabdruck, wodurch Logistik- und Recyclinganalysen vereinfacht werden.
Unsere Fertigungsmodule für alle Arbeitsstationen werden als Fertigungsdatenbank verwendet. Das verkürzt die Entwurfszeit um mindestens 50 Prozent.
Erkunden Sie die Zukunft der Batteriematerialien
Um den sich ändernden Bedürfnissen gerecht zu werden, müssen Batteriechemikalien der nächsten Generation entwickelt und technische Silos und lange Testzyklen überwunden werden. Flexible Produktionsplanung und agile Strategien sind erforderlich, um sich in aufstrebenden Wettbewerbern und komplexen Lieferketten zurechtzufinden.
Intelligente Lösungen, die mit fortschrittlichen Batteriematerialien betrieben werden
Formulieren Sie das Batteriedesign
Entwerfen Sie formulierte Batterieprodukte mit einer Modellierungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, Rezepturen effizient zu bewerten, Risiken zu bewerten und Rezeptur- und Herstellungsprozesse zu optimieren.
Planung von Fertigungsprozessen
Reduzieren Sie die Kosten und Risiken in Ihrer Batteriefabrik und liefern Sie gleichzeitig mehr Innovationen in kürzerer Zeit. Verwenden Sie Lösungen für die Montageplanung und Validierung, um neue Fertigungsmethoden und -techniken zu implementieren.
Ausführung der Batterieherstellung
Entwicklung von Batteriematerialien mit höherer Prozessflexibilität und Effizienz, Integration regulatorischer und Qualitätsanforderungen und synchronisierten Produktionsprozessen für ein besseres Lieferkettenmanagement,
Entwurf einer Batterieanlage
Erstellen Sie Prozessflussdiagramme, Rohrleitungs- und Instrumentierungsdiagramme sowie Prozesssimulationen und sorgen Sie gleichzeitig für Sicherheit, Konformität und Zuverlässigkeit.
Automatisierung von Batterieleitungen
Erstellen Sie hochmoderne Batterielinien mit einer ganzheitlichen Werkzeuglandschaft, die nahtlose Schnittstellen zwischen den Prozessen der Anlagenplanung nutzt. Verwenden Sie digitale Zwillinge mit kontinuierlichen Feedback-Schleifen, um die Effizienz zu steigern.
Optimierung der Batterieproduktion
Verbessern Sie kontinuierlich Prozesse, Leistung und Produkte und verfolgen Sie gleichzeitig Zuverlässigkeitsprobleme, indem Sie Simulationsmodelle für die vorausschauende Wartung verwenden, die auf Analysen, KI und maschinellem Lernen basieren.
Performance Engineering
Integrieren Sie Systemsimulation, 3D-CAE und Tests, um kritische Leistungen früh im Produktlebenszyklus vorherzusagen. Kombinieren Sie physikbasierte Simulationen mit Datenanalysen, um das Design für schnellere und sicherere Innovationen zu optimieren.
Qualitätsmanagementsystem für Batterien
Die Software für das Qualitätsmanagementsystem (QMS) bietet die Verfahren, Prozesse, Strukturen und Ressourcen, die Hersteller in der Batterieindustrie benötigen, um Standards und Branchenrichtlinien einzuhalten.