Der Fermentationsprozess bei Wolf of the Willows wird durch eine speziell entwickelte Lösung angetrieben, die die Siemens-Technologiefamilie vereint. Optimiert durch Software von Fermecraft, einem Siemens-Lösungspartner mit speziell für die Brauindustrie entwickelter Software, kann das Unternehmen diesen Prozess in Echtzeit von jedem Standort aus überwachen, mit umfassenden Dateneinblicken, was zu einer verbesserten Betriebseffizienz und zur Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten führt. Für Wolf of the Willows hat dies ihren durchschnittlichen Fermentationszyklus von 25 Tagen auf 18 Tage reduziert.

TIA Portal
Entdecken Sie im TIA Portal, was Sie für die Entwicklung innovativer Maschinen benötigen. Erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf das gesamte Spektrum der digitalisierten Automatisierungsdienste, von der digitalen Planung über das integrierte Engineering bis hin zum transparenten Betrieb.