Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Innovation im Gewebebereich vorantreiben

Innovative Gewebeverarbeitung durch Digitalisierung

Stärken Sie die Produktion mit integrierten OMET- und Siemens-Lösungen. Entdecken Sie, wie Digitalisierung und fortschrittliche Automatisierung Gewebelinien in intelligente Anlagen verwandeln, die für die Herausforderungen der Industrie 4.0 gerüstet sind.

Auf dem Weg zur Industrie 4.0 mit OMET und Siemens

Auf dem Weg zur Industrie 4.0 mit OMET und Siemens

Im Gewebesektor sind Geschwindigkeit und Präzision von grundlegender Bedeutung. OMET entschied sich für Siemens als strategischen Partner, um fortschrittliche Komponenten wie Elektromotoren und Antriebe in seine Anlagen zu integrieren. Diese Synergie überwindet die Herausforderungen der Rückverfolgbarkeit und der Fernsteuerung und stellt sicher, dass digitale Maschinen in der Lage sind, Produkteinheitlichkeit und erweiterte Betriebsintegrität zu gewährleisten.

Technologische Exzellenz und Wettbewerbsvorteile

88421945-3499-4744-bafe-2e42a9764b64 - Lineare Hitzeerkennung, Symbol, Schnellerkennung, Original

Beschleunigte Markteinführungszeit

Reduzieren Sie die Produktionszeiten und verbessern Sie gleichzeitig Flexibilität und Qualität. Die native Integration von Siemens-Systemen beschleunigt die Entwicklung neuer Maschinen.

0a7de9f1-236b-4b76-92c2-694c0470cca7 — Lineare Hitzeerkennung — Icon-System-Lösung — Original

Optimieren Sie die Fernsteuerung

Integrieren Sie fortschrittliche Technologien für eine effektive Fernverwaltung. Ständige Überwachung gewährleistet einen vollständig rückverfolgbaren Produktionsprozess.

45893e6a-53a9-49f0-a289-11b1e8e9c349 — Lineares Hitzeerkennungssymbol — Original

Erhöhen Sie die Sicherheitsstandards

Sorgen Sie für maximalen Bedienerschutz. Die Verwendung modernster Komponenten vereinfacht die Montage und erhöht die allgemeine Zuverlässigkeit.

OMET: Innovation in der Gewebeverarbeitung

Omet - image 1

Stellen Sie Präzision und absolute Zuverlässigkeit sicher

Das technologische Herzstück der neuen XV-Linie gewährleistet hohe Leistung und konstante Präzision. Dank dieser Architektur wird der gesamte Produktionszyklus — von der Rolle bis zum fertigen Produkt — in einem kontinuierlichen, automatischen und integrierten Ablauf verwaltet. Dieser Automatisierungsgrad erfüllt die Nachfrage nach selbstverwalteten und einheitlichen Produkten. Der Wegfall von etwa 50 Quadratmetern an Förderbändern ermöglichte eine optimierte Raumnutzung und verbesserte die gesamte Logistik.

Verwandeln Sie Daten in strategischen Wert

Digitalisierung ist nicht nur Konnektivität, sondern Analysefähigkeit. OMET-Maschinen, die mit Siemens-Technologie ausgestattet sind, ermöglichen eine detaillierte Steuerung von Verbrauch und Leistung. Fernanalyse und Verwaltung gewährleisten eine ständige Produktionskontrolle mit sorgfältiger Überprüfung des Energieverbrauchs. Die Integration fortschrittlicher Technologien hat zu einer deutlichen Steigerung der Produktivität geführt, mit einem Verarbeitungsablauf, der bis zu 240 Packungen pro Minute verarbeiten kann.

Omet - image 2
Omet - image 3

Partnerschaft für kontinuierliche Innovation

Dank der Zusammenarbeit zwischen OMET und Siemens wurde die Energieaufnahme des Transportsystems um 25% reduziert, wodurch ein neuer Produktionsstandard definiert wurde, der auf Nachhaltigkeit basiert. Das Transportsystem des Multi-Carrier Systems erhöht die Flexibilität und Produktivität der Linie und senkt gleichzeitig den Energieverbrauch sowie die Wartungszeit und -kosten. Diese Partnerschaft schafft eine zukunftsorientierte Vision, in der technisches Fachwissen und nachhaltige Innovation die Zukunft der Industrie bestimmen.

Das XV Line-Projekt ist nicht nur eine Maschine, sondern eine neue Vision für unseren Sektor. Es ist die Demonstration, wie Innovation und Zusammenarbeit die Zukunft der Branche verändern können.
Antonio Bartesaghi, CEO, Omet S.r.l.

Beginnen Sie Ihre Reise