Stadt Shediac
Das Shediac Smart Energy Energy-Projekt zeigt das Potenzial eines Smart-Grid-Projekts zum Nutzen von Verbrauchern, Gemeinden, Versorgungsunternehmen und der Umwelt.
Das Shediac Smart Energy Energy-Projekt zeigt das Potenzial eines Smart-Grid-Projekts zum Nutzen von Verbrauchern, Gemeinden, Versorgungsunternehmen und der Umwelt.
Das Shediac Smart Energy Energy-Projekt ist ein reales Pilotprojekt einer weiterentwickelten Energiesystemplattform. Zu den wichtigsten Komponenten gehören:
Dieses Pilotprojekt bietet Bürgern, Regierungen und Versorgungsunternehmen in ganz Kanada und der ganzen Welt einen Plan, wie nachhaltige Gemeinden aufgebaut werden können.
Die Vision von Shediac als Netto-Null-Gemeinschaft kann nicht von einer Einheit erreicht werden.
Es erfordert eine Partnerschaft engagierter Organisationen. Siemens Kanada, NB Leistung und die Stadt Shediac arbeiten zusammen an einer grüneren Zukunft.
Sie bauen in Shediac ein nachhaltigeres, wirtschaftlicheres und widerstandsfähigeres Energiesystem auf.


Pensionszentrum der kanadischen Regierung, Shediac
In diesem Pilotprojekt erzeugen, speichern und teilen etwa vierhundert Einwohner von Shediac Strom und steuern ihren Energieverbrauch. Intelligente Technologien, einschließlich Batteriespeicher, intelligente Thermostate und intelligente Warmwasserbereiter, bieten die Möglichkeit, den Energieverbrauch der Bewohner zu kontrollieren und ihr Verhalten zu ändern.
Diese Einwohner sparen bei ihren Energiekosten und sind widerstandsfähiger. Der neu errichtete 1,6 MW 5000 Panel-Solarpark von NB Power versorgt zwei große Gebäude in der Stadt mit Strom. Eines davon, das Pension Centre der kanadischen Bundesregierung, ist das erste Netto-Null-Gebäude, das die kanadische Regierung besitzt und betreibt.
Roger Caissie — Bürgermeister der Stadt Shediac

Intelligente Technologie hilft den Bewohnern, sich besser zu informieren und ihre persönlichen Nachhaltigkeitsziele besser zu erreichen.
In der Lage zu sein, sowohl ihre Energieproduktion als auch ihren Energieverbrauch zu sehen, ist ein großer Motivator, persönliche Verhaltensweisen im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch zu ändern.


Pascal Haché, Einwohner der Stadt Shediac
Als Gründungspartner der Programm Smart Grid Atlantic, NB Power schafft das Versorgungsunternehmen der Zukunft — ein saubereres, widerstandsfähigeres und zuverlässigeres Stromnetz, das die Verbraucher dazu bringt, aktiv an der Energiewende teilzunehmen.
Im Rahmen dieses Projekts gibt NB Power den Teilnehmern die Wahl, wie sie Energie produzieren, verbrauchen und speichern.

Lori Clark, Präsidentin, CEO und Chief Nuclear Officer, NB Power


Faisal Kazi, Präsident und CEO von Siemens Canada