Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Reservieren Sie neue Ingenieure für das Zeitalter der intelligenten Fertigung

Das Siemens Intelligent Manufacturing Talent Certification Program bietet Zertifizierungen in vier Hauptrichtungen, um den Studierenden zu helfen, systematisch Fähigkeiten im Bereich der intelligenten Fertigung zu erlernen und ihre berufliche Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Zertifizierungsstufe

Das Siemens Intelligent Manufacturing Engineering Talent Certification System wurde auf der Grundlage typischer Positionen auf vier Stufen verfeinert: Nachwuchs-Techniker, Techniker, stellvertretender Ingenieur und Ingenieur, und legt vier Zertifizierungsstufen fest.

SIMETCP-Certification-level-3803x2475

Die Zertifizierung stammt von

Sammeln Sie Kerntechnologien und gewinnen Sie Einblicke in zukünftige technologische Entwicklungen

Siemens ist eines der wenigen führenden Unternehmen der Welt, das gleichzeitig zentrale Steuerungsprodukte wie Automatisierung, industrielle Netzwerke, Bewegungssteuerung und numerische Steuerung im Bereich der intelligenten Fertigung herstellen kann. Es ist in bekannten Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilbau und Logistik weit verbreitet. Gleichzeitig haben wir weltweit Dutzende fortschrittlicher Fertigungsfabriken, die mehrere Bereiche wie Automatisierung, Mechatronik, mechanische Fertigung, Elektronik abdecken, von Forschung und Entwicklung bis hin zu Produktion und Vertrieb.

SIMETCP-Industry-panorama-914x542

Jahrhundertelange Erfahrung in den Bereichen Talentmanagement und Training in der Fertigung

Siemens besteht seit über 170 Jahren und hat umfangreiche Branchenanwendungen gesammelt. Es ist vertraut mit der technologischen Entwicklung der zukünftigen Fertigung und der training von Talenten in der Branche. Wir haben ein 9-stufiges System für lebenslanges Wachstum für Talente im verarbeitenden Gewerbe eingerichtet. Basierend auf den Gesetzen des Talentwachstums und der tatsächlichen Lehrsituation an Universitäten haben wir Interviews mit Experten aus der Praxis aus der Branche geführt und typische Anwenderunternehmen besucht.

Das Siemens Intelligent Manufacturing Engineering Talent Certification System wurde auf der Grundlage typischer Positionen auf vier Stufen verfeinert: Junior-Techniker, Techniker, stellvertretender Ingenieur und Ingenieur, und legt vier Zertifizierungsstufen fest.

SIMETCP-Certification-level-3803x2475

So werden Sie ein zertifizierter und autorisierter Siemens-Partner

SIMETCP-partner-4022x2336

Implementierungsprozess für die Talentzertifizierung von Siemens Intelligent Manufacturing Engineering

Implementierungspfad für die Siemens Intelligent Manufacturing Engineering Talent Certification

  • Aufbau des Zertifizierungssystems — Bauzeit (erfordert den Kauf eines Zertifizierungspakets): Laborbau — Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung — Zertifizierung der technischen Lehrerausbildung — Zertifizierung als Prüfer — Aufbau des Kurses
  • Implementierung des Zertifizierungssystems — Ausführungszeitraum (langfristige Zusammenarbeit): Kursgestaltung und -management — Durchführung von training auf dem Campus — theoretische und praktische Tests — Ausstellung von Zertifikaten durch Siemens — Beratung bei der Einstellung von Talenten — Sonderausbildung oder jährliche Fortbildung für Lehrer
SIMETCP-certificate-sample-4048x1568

Beispiel für ein Zertifikat

SIMETCP-certificate-qrcode-1280x780

QR Code-Abfrage zur Talentzertifizierung für intelligente Manufacturing Engineering von Siemens

Scannen Sie den QR-Code auf WeChat, geben Sie Ihre Ausweisinformationen ein und Sie können das Authentifizierungszertifikat überprüfen.

Kontakt: Li Wan 189 3080 7693

Registrierung und Zertifizierung

Bewerbungsprozess für die Talentzertifizierung für intelligente Manufacturing Engineering von Siemens

  • Registrierung: Siemens autorisiert Partneruniversitäten offiziell, den Registrierungsprozess abzuschließen, und die Partneruniversitäten werden die Registrierungsinformationen an Siemens weiterleiten.
  • Zahlung: Einheitliches Inkasso durch Partneruniversitäten oder individuelle Zahlung über Siemens Mall.
  • Link zum Zahlungszentrum:
  • Prüfungstermin: Kandidaten können Prüfungen an Partneruniversitäten buchen. Kandidaten nehmen freiwillig an Offline-Schulungen teil, die von Partneruniversitäten organisiert werden. Kooperierende Universitäten stellen Einzelheiten zur Zertifizierungsprüfung zur Verfügung und unterstützen die Kandidaten bei der Vorbereitung auf die Prüfung.
  • Nehmen Sie an der Prüfung teil: Bitte legen Sie die Prüfung an der Partnerinstitution ab, für die Sie sich angemeldet haben.
  • Schließen Sie die theoretischen und praktischen Prüfungen ab, um ein Zertifikat zu erhalten: Diejenigen, die bestehen, erhalten das Zertifikat der entsprechenden Zertifizierungsstufe. Das Zertifikat wird von der kooperierenden Institution ausgestellt.
SIMETCP-register-1280x780

Talent-Campus, Rekrutierungsmesse für intelligente Manufacturing Engineering von Siemens

Am 16. Dezember 2023 initiierte und etablierte Siemens gemeinsam mit der Tianjin University und der Tianjin Vocational University eine nationale Community zur Integration von High-End-Geräten, Industrie, Industrie, Bildung und Integration mit mehr als 450 Schulen, Forschungseinrichtungen, vor- und nachgelagerten Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Industrieorganisationen. Ziel ist es, die Ressourcen für den Schulunterricht zu erweitern und die Qualität des Schulunterrichts auf der Grundlage der Nachfrage nach Talenten aus der Branche zu optimieren und hochqualifizierte Talente für intelligente Fertigung zu fördern, die den Bedürfnissen der High-End-Ausrüstungsindustrie entsprechen. Im Rahmen der Community basiert das Siemens Intelligent Manufacturing Engineering Talent Certification System auf den typischen Stellenanforderungen von Industrieunternehmen innerhalb der Gemeinschaft, unter Bezugnahme auf das deutsche System zur technischen Aus- und training von Talenten. Es bildet ein vollständiges Talentausbildungssystem, das sich durch die Lehrerausbildung, die Erstellung von Lehrplänen und die Förderung hochwertiger Arbeitsplätze für Studierende erstreckt. Die Doppelauswahlaktivität des Siemens Intelligent Manufacturing Engineering Certification Talent Campus Recruitment ist eine der wichtigen Maßnahmen, die von der Community ergriffen werden, um die Förderung von Talenten zu unterstützen.

SIMETCP-campus-4536x2552

Handbuch zur Talentzertifizierung von Siemens Intelligent Manufacturing Engineering

Englisch

Chinesisch