Der SCE-Leitfaden und die SCE-Liste für Ausbildungspakete wurden umfassend aktualisiert.
hervorheben
- SIMIT-Simulationsplattform mit Software-Dongle V10.0 (einschließlich SIMIT S&CTE-, FLOW NET-, CONTEC-Bibliotheken)
- Schulungspaket für die kompakte CPU 1215C V15.1, einschließlich der Typen DC/DC/DC, AC/DC/Relay und DC/DC/Relay
- SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2F V15.1 mit WinCC RT Advanced 512 PTs im Lieferumfang enthalten
- SIMATIC WinCC V7.5 mit optionalem SCADA-System und asiatischer Version
- Beinhaltet die Software „SINEMA RC Basis“ für industrielle Ethernet-Switch-Schulungspakete für Switches XC208, S615 LN Router und S615
- Optisches Lesegerät SIMATIC MV540 HR und RFID-System SIMATIC RF600 auf Basis von PROFINET
- SinuTrain SINUMERIK Betriebssoftware V4.8/V4.7/V4.5, Basisversion, zum kostenlosen Download verfügbar: siemens.com/sinutrain-downloads
- SinuTrain-Schulungspaket für SINUMERIK-Betriebssoftware V4.8/V4.7/V4.5
Die Verwendung von Hardware- und Software-Schulungspaketen ist auf öffentliche und private Berufsschulen, weiterführende Berufsschulen, Hochschulen und Universitäten zur Förderung der Bildung oder interner Berufsbildungsabteilungen sowie auf nichtkommerzielle Forschungs- und nichtkommerzielle Bildungseinrichtungen/Einrichtungen beschränkt. Darüber hinaus können diese Schulungspakete auch für Weiterbildungsmaßnahmen in internen Berufsbildungsabteilungen und gewerblichen Unternehmen/Einrichtungen zur Erstausbildung verwendet werden. Um ein Schulungspaket zu erwerben, muss eine zusätzliche Vereinbarung unterzeichnet werden, die beim lokalen regionalen Verkaufsbüro erhältlich ist.
Bestellen Sie SCE-Schulungs- und Schulungspakete direkt über den Link Siemens Industry Mall.
- Verwenden Sie das Logo! Grundlegende Programmierung von Logiksteuerungen und SIMATIC IOT2000 für Hochsprachen
- Konstruktionssoftware (SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
- SPS-Technik und Sicherheitstechnologie auf der Basis von SIMATIC S7 Hardware ET 200SP, S7-1500, S7-1200
- Verwenden Sie SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500 für die Betriebssteuerung und Überwachung
- SIMATIC NET Industrienetzwerk und sichere industrielle Kommunikation mit SINEMA und SCALANCE
- Sensorsystem einschließlich Bildverarbeitung, RFID und SIWAREX
- Verteilte I/O mit dem ET 200SP-Erweiterungsmodul
- SIRIUS Industrielle Steuerung
- Simulation basiert auf dem SIMIT SCE Simulationsframework
- SIMATIC PCS 7 Prozessautomatisierung
- SINAMICS/SMOTION vernetzte Fahr- und Bewegungssteuerungstechnik
- Verwendung von SinuTrain für die CNC-Programmierung