Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
c3be507d-5c33-4173-b9d3-3d5291e8b954
Digitale Innovation für Multiversorger

Innovatives Wassermanagement mit intelligenter Fernsteuerung

Managen Sie kritische Infrastrukturen mit einer fortschrittlichen SCADA-Plattform und sorgen Sie so landesweit für Effizienz, Skalierbarkeit und Betriebskontinuität.

Digitalisierung des integrierten Wasserkreislaufs

Hera-Gruppe, ein führendes italienisches Mehrzweckunternehmen, verwaltet komplexe Netzwerke für 7,5 Millionen Nutzer. Die größte Herausforderung war die technologische Fragmentierung durch über 15 verschiedene SCADA-Systeme. Es war notwendig, die Steuerung von 11.000 Anlagen zu vereinheitlichen, die Heterogenität veralteter kommunaler Systeme zu überwinden und gleichzeitig Interoperabilität und Investitionsschutz zu gewährleisten.

Agile, schnelle und skalierbare digitale Solutions

Eine Vektorgrafik einer Konvergenz von IT und OT mit einem Getriebe und einer Leiterplatte.

Integrieren Sie heterogene Systeme

Vereinheitlichen Sie dank der offenen und modularen Natur von WinCC OA über 15 verschiedene SCADA-Systeme in einer einzigen Oberfläche.

Ein Sparschwein mit einer Glühbirne und einem Dollarzeichen, das Energieeffizienzvorteile und Einsparungen symbolisiert.

Investitionen optimieren

Integrieren Sie vorhandene Hardware verschiedener Anbieter ersatzlos und maximieren Sie so den Wert der bereits verwendeten Anlagen.

Symbol für Datenmanagement-Herausforderungen, das den Monitor zeigt, auf dem ein steigendes Datendiagramm mit umgebenden vertikalen Datenbalken angezeigt wird.

Skalieren Sie für die Zukunft

Implementieren Sie eine flexible und unbegrenzte Plattform, die in der Lage ist, das stetige Wachstum der Wasser- und Gasnetze zu unterstützen.

Hera Group: Effizienz und Steuerung in Echtzeit

A male IT technician, wearing glasses and a denim shirt, crouches in a data center, holding a laptop and actively managing cables within a server rack.

WinCC OA: Das digitale Herz der Infrastruktur

Die Wahl von Siemens WinCC OA ermöglichte die Einrichtung einer hochmodernen Fernsteuerzentrale in Forlì für Gas, Wasser und Fernwärme. Diese Plattform geht über das traditionelle SCADA hinaus, indem sie Modularität bietet, die auf die Bedürfnisse der Versorgungsunternehmen zugeschnitten ist. Seine Architektur ermöglicht es dem Hera-Team, komplexe Logik anzupassen und so eine granulare und zuverlässige Überwachung rund um die Uhr über ein Netzwerk von über 50.000 km sicherzustellen.

Integriertes Management von 11.000 Anlagen

Die Einführung einer hardwareunabhängigen Softwarelösung verwandelte die betriebliche Komplexität in einen Wettbewerbsvorteil. Heute verwaltet das System Kläranlagen und über 40.000 Behälter für Elektroschrott unter einer einzigen digitalen Leitung. WinCC OADie Fähigkeit, mit verschiedenen Anbietern zu kommunizieren, gewährleistet eine reibungslose Netzwerkerweiterung bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards.

Hera Group - Image
Hera Group - image 2

Auf dem Weg zur vorausschauenden und belastbaren Wartung

Die strategische Partnerschaft zwischen Siemens und Gruppo Hera entwickelt sich durch den kontinuierlichen Austausch von Innovationen. Dieser Ansatz antizipiert die Marktbedürfnisse und verbessert die Widerstandsfähigkeit des Netzwerks gegenüber klimatischen und betrieblichen Herausforderungen. Die Leistung des Systems stellt sicher, dass der gemeinsame Wert für die Region ständig wächst, und bietet den Bürgern effizientere Dienstleistungen und ein optimiertes Wasserressourcenmanagement.

Ein Schlüsselelement der Zusammenarbeit mit Siemens war der kontinuierliche Austausch von Innovationen auf WinCC OA.
Davide Lombardi, Leiter der Fernsteuerungsanlage und -technik. Callcenter, Hera-Gruppe

Erste Schritte