Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Digitale Innovation für die Pharmaindustrie

Innovation in der Pharmaindustrie mit MGA und Siemens

Optimieren Sie die pharmazeutische Produktion durch eine einheitliche digitale Plattform, die Datenintegrität, maximale Rückverfolgbarkeit und eine hochmoderne Benutzererfahrung für den Bediener gewährleistet.

Auf dem Weg zu Innovationen in der Pharmaindustrie

Masco Group Automation (MGA) befasst sich mit der Herausforderung, Datenintegrität und präzise Prozessüberwachung auf dem komplexen Pharmamarkt sicherzustellen. Die Hauptanforderung bestand darin, alle Anwendungen auf einer einzigen skalierbaren Plattform zu vereinheitlichen. Zusammen mit Siemens hat MGA innovative Lösungen eingeführt, um die Maschinenschnittstelle in ein modernes, sicheres Benutzererlebnis zu verwandeln, das auf die digitale Zukunft ausgerichtet ist.

Sichere, zukunftssichere, digitale Lösungen

Symbol für Brandschutz und Nachhaltigkeit

Nehmen Sie moderne Webtechnologien an

Implementieren Sie WinCC Unified, das auf HTML5-Technologie basiert, um eine flexible und zugängliche Überwachung für jedes Gerät zu erreichen, von einfachen bis hin zu komplexen Systemen.

Symbol für Brandschutz und Digitalisierung

Stellen Sie Datenintegrität und Sicherheit sicher

Erfüllung der strengsten Cybersicherheits- und Rückverfolgbarkeitsanforderungen der Pharmaindustrie, Schutz der Produktionsprozesse und der Integrität der Produktionsdaten.

Dieses Symbol steht für über 175 Jahre integrierten Schutz

Entwickeln Sie sich hin zu modularer Technologie

Integrieren Sie CMT- und MTP-Konzepte für die modulare Produktion und den Einsatz von Datenanalyse und KI über die integrierte Plattform von MascoDash.

MGA: Digitale Exzellenz im Pharmabereich

MGA - Image 1

Den Bediener in den Mittelpunkt der Technologie stellen

Der grundlegende Schritt von MGA und Siemens bestand darin, den Fokus von der Maschine auf den Menschen zu verlagern. Es geht nicht mehr nur um HMI, sondern um eine komplette Benutzererfahrung. Dank WinCC Unified ist die Oberfläche intuitiv und modern, sodass Fachleute komplexe Prozesse mühelos verwalten können, wodurch die Effizienz verbessert und menschliche Fehler minimiert werden.

Stellen Sie die vollständige Einhaltung und Rückverfolgbarkeit sicher

In der Pharmazeutika Markt, Datenintegrität ist kein optionales. Die implementierte Lösung ermöglicht es MGA, ihren Kunden eine konstante und detaillierte Überwachung jeder Produktionsphase zu bieten. WinCC Unified wurde speziell aufgrund seiner Fähigkeit ausgewählt, branchenspezifische Vorschriften nativ zu erfüllen und sicherzustellen, dass jeder Datenpunkt verfolgt und geschützt wird. Dieser Ansatz gewährleistet nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sondern wandelt Daten auch in strategische Ressourcen zur kontinuierlichen Optimierung um.

MGA - Image 2
MGA - Image 03

Bauen Sie eine Plattform auf, die für die Zukunft bereit ist

Die Partnerschaft zwischen Siemens und MGA hat ein hoch skalierbares digitales ecosystem geschaffen. Die Integration von Technologien wie MTP-Modularität und KI-Datenanalyse in MascoDash ist ein entscheidender Schritt in Richtung Industrie 4.0. Diese offene Architektur ermöglicht die einfache Integration externer Systeme und eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen, wodurch die Investition langfristig gesichert wird.

WinCC Unified erwies sich aufgrund seiner modernen Funktionen, Portabilität, Skalierbarkeit, Offenheit für externe Systeme und seines zukunftsorientierten Designs als die richtige Wahl.
Saverio Mottana, Managing Director, Masco Group Automation

Beginnen Sie Ihre Reise