Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Energieüberwachung in der Niederspannungsverteilung

Transparente Verbrauchsdaten sind die Grundlage für Optimierungsmaßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs in Industriebetrieben, Gebäuden und Infrastrukturen. Die Energieüberwachung ermöglicht es Ihnen, in Zeiten hoher Strompreise und strengerer Energieeffizienzrichtlinien Maßnahmen zu ergreifen.

Warum Energieüberwachungssoftware?

Erkennen Sie Spitzenlasten, identifizieren Sie Optimierungspotenziale und erstellen Sie Energieberichte, um den Energiestatus und die verbesserte Energieeffizienz für das Energiemanagement zu dokumentieren: Um all das und noch mehr zu tun, benötigen Sie als Betreiber oder Dienstleister eine intelligente Energieüberwachungssoftware (auch Stromüberwachung genannt), die durch Analyse von Messdaten Transparenz über Stromflüsse und -verbrauch im Niederspannungs-Stromverteilungssystem bietet.

Vorteile

Ein Symbol, das Transparenz symbolisiert.

Genießen Sie die Transparenz der Stromflüsse und des Stromverbrauchs

  • Erfassen Sie alle Verbrauchsdaten mit SENTRON-Geräten mit Mess- und Kommunikationsfunktionen
  • Visualisieren und analysieren Sie Stromflüsse und Verbrauch
  • Verwenden Sie umfassende Berichte als sichtbaren Beweis für den aktuellen Status und Optimierungen
Ein Symbol, das sinkende Kosten symbolisiert.

Senken Sie den Stromverbrauch und die Kosten

  • Identifizieren Sie Optimierungspotenzial auf der Grundlage der gesammelten Daten
  • Definieren Sie geeignete Maßnahmen zur Beseitigung von Energieverschwendung und Ineffizienzen
  • Reduzieren Sie den Energieverbrauch, indem Sie gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz ergreifen
Ein Symbol, das einen Laptop-Bildschirm mit Daten zeigt.

Unterstützen Sie Ihr betriebliches Energiemanagement

  • Beurteilen Sie den aktuellen Stand der Energieeffizienz, indem Sie aufgezeichnete Daten analysieren
  • Demonstrieren Sie kontinuierliche Verbesserungen durch kontinuierliche Überwachung und Dokumentation
  • Halten Sie die Vorschriften durch ein nach ISO 50001 zertifiziertes Energieüberwachungssystem ein

Highlights

Softwarebasierte Energieüberwachung macht Ihre Energieflüsse transparent

Intelligente SENTRON-Softwarelösungen bieten Transparenz über Ihren Energieverbrauch und Ihre Energieflüsse. Dies ermöglicht es Ihnen, die Energieeffizienz und Zuverlässigkeit Ihres Stromverteilungssystems zu erhöhen und die Kosten und CO2-Emissionen zu reduzieren. Wie? Es ist ganz einfach: Die SENTRON Powercenter 3000 Plug & Operate Lösung bereitet Gerätedaten wie Leistungswerte, Strom, Spannung, Leistung und mehr vor. Sie können diese dann beispielsweise über eine Weboberfläche oder mit der PC-basierten SENTRON Powermanager Powermanager-Software lokal in Ihrem Unternehmensnetzwerk auswerten. Eine weitere Option besteht darin, sie über Siemens-Cloud-Anwendungen wie Electrification X und Building X sowie über Cloud-basierte Lösungen von Drittanbietern zu visualisieren und zu analysieren. So können Sie Optimierungspotenziale schnell und zuverlässig identifizieren — ob für einzelne Gebäude und Anlagen, verteilte Campusstrukturen oder mehrere Standorte.

Ein Bildschirm mit SENTRON Powercenter
Beispiel für eine Konfiguration einer digitalisierten Niederspannungsschaltanlage mit SENTRON-Geräten und SENTRON-Softwarelösungen

Messpunktkonzept für Ihr Energiemonitoring: Was messen Sie, wo und womit?

Die relevanten Daten für Ihr Energiemonitoring werden von kommunikationsfähigen Messgeräten — wie SENTRON-Messgeräten — bereitgestellt, die Ihren Verbrauch äußerst zuverlässig aufzeichnen. Mess- und kommunikationsfähige Schutz- und Schaltgeräte wie die aus dem SENTRON-Portfolio — die bereits in vielen Anlagen installiert sind — können zusätzlich zu ihren regulären Aufgaben Energiedaten aufzeichnen. Das bedeutet, dass die vorhandene Hardware in Ihren Systemen oft weiterhin kosten- und ressourceneffizient genutzt und in Ihr Energiemanagementsystem integriert werden kann. Die Leistungsmessung muss mithilfe bestimmter Methoden in das Stromverteilungssystem integriert werden. Ein gut koordiniertes Messpunktkonzept ist unerlässlich.

Erfahren Sie mehr:

Allgemeine Spezifikationen: was soll wo gemessen werden

Messpunktkonzept: SENTRON-Messgeräte — Kurzauswahlhilfe

Wie kann die Energieüberwachung die EU-Energieeffizienzrichtlinie unterstützen?

Die EU-Energieeffizienzrichtlinie, Teil des Grünen Deals der EU, zielt auf Klimaneutralität bis 2050 und eine Reduzierung der Emissionen um 55% bis 2030 ab. Die Mitgliedstaaten müssen es auf nationaler Ebene umsetzen — Deutschland tut dies mit dem Energieeffizienzgesetz (EnEFG), das neue Unternehmensanforderungen festlegt.

Energieüberwachung als Grundlage für die Einhaltung der EU-Energieeffizienzrichtlinie

Die Implementierung eines Energiemanagementsystems (EnMS) gemäß ISO 50001 ist durch das deutsche EnEFG oder die EU-Energieeffizienzrichtlinie vorgeschrieben. Es umfasst mehrere Schritte für ein Unternehmen — von der Entwicklung einer betrieblichen Energiepolitik bis zur endgültigen Zertifizierung. Um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen, müssen die Maßnahmen in Bezug auf Energiebeschaffung, -versorgung und -nutzung sorgfältig koordiniert werden.

Energieüberwachungssysteme sind unverzichtbare Instrumente, um die in ISO 50001 festgelegten Ziele zu erreichen. Diese Systeme ermöglichen es Unternehmen, Leistungsflüsse in allen Produktions- und Hilfssystemen mithilfe von softwarebasierten Lösungen zu erfassen, den Energieverbrauch zu analysieren, Einsparpotenziale zu identifizieren und Optimierungsmaßnahmen abzuleiten. Dies unterstützt den erforderlichen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung.

Whitepaper: Energieziele auf einfache Weise erreichen

Webinar: Der einfache Weg zu normgerechtem Energiemanagement

Wie implementiere ich als Planer, Systemintegrator oder Betreiber die Energieüberwachung?

Um ein effizientes und nachhaltiges Energieüberwachungssystem für das betriebliche Energiemanagement einzurichten, ist die Einbindung aller Beteiligten unerlässlich — von den Planern und Systemintegratoren bis hin zu den Betreibern. Unsere Softwaretools SIMARIS und SENTRON decken den gesamten Prozess von der Planung bis zum Betrieb ab. Finden Sie unten heraus, was Sie beachten müssen — und sehen Sie sich unseren Ressourcenbereich auf dieser Seite an, um weitere Ratschläge zu erhalten.

Solutions von Plug-and-Operate bis hin zu Expertenebene

Ressourcen erkunden

Webinare und Videos

Webinar | Leistungsüberwachung

Video | Vorteile der SENTRON-Überwachungssoftware in Betrieb

White papers

Whitepaper | Energieziele auf einfache Weise erreichen

Whitepaper | ISO 50003: Obligatorische Überprüfung

Whitepaper | Digitalisierung der Stromverteilung mit SENTRON

Artikel, Leitfäden und mehr

Artikel | Energieeffizienz durch Leistungsüberwachung

Kurzanleitung zur Auswahl | SENTRON-Komponenten für die Energieüberwachung

Kurzanleitung zur Auswahl | SENTRON-Software für Energieüberwachung

Ausschreibungsspezifikationen: Energiesysteme und Überwachung