Hohe ethische Standards für die Devisenmärkte
Der FX Global Code ist eine Reihe von globalen Prinzipien guter Praxis auf dem Devisenmarkt. Es wurde in einer Partnerschaft zwischen Zentralbanken und Marktteilnehmern aus 16 Ländern auf der ganzen Welt entwickelt.
Siemens hat eine aktive Rolle bei der Entwicklung des FX Global Code gespielt und war eines der ersten Unternehmen weltweit, das ihn befürwortete. Der Zweck des FX Global Code besteht darin, einen robusten, fairen, liquiden, offenen und angemessen transparenten Markt zu fördern, auf dem eine Vielzahl von Marktteilnehmern, unterstützt durch eine robuste Infrastruktur, in der Lage ist, selbstbewusst und effektiv zu wettbewerbsfähigen Preisen zu handeln, die die verfügbaren Marktinformationen widerspiegeln, und auf eine Weise, die akzeptablen Verhaltensstandards entspricht.
Die sechs Prinzipien des FX Global Code
Siemens ist ein natürliches Mitglied der Partnerschaft zwischen Zentralbanken und Marktteilnehmern auf der ganzen Welt, die den FX Global Code vorantreibt. Es zielt darauf ab, Standards und Prinzipien zu fördern, die die Integrität und das Funktionieren der Devisengroßhandelsmärkte fördern.
Ethik
Fairness auf dem Devisenmarkt sollte durch ethisches und professionelles Verhalten gefördert werden
Governance
Die Kontrolle der Devisenmarktaktivitäten sollte durch einen effektiven Governance-Rahmen aufrechterhalten werden
Ausführung
Transaktionen sollten mit Integrität und Sorgfalt ausgehandelt und ausgeführt werden
Weitergabe von Informationen
Die Kommunikation sollte korrekt und klar sein und vertrauliche Informationen schützen.
Risikomanagement und Einhaltung von Vorschriften
Risiken sollten unter Beibehaltung einer robusten Kontroll- und Compliance-Umgebung verwaltet und gemeldet werden.
Bestätigungs- und Abrechnungsprozess
Prozesse nach dem Handel sollten die reibungslose und zeitnahe Bestätigung und Abwicklung von Devisentransaktionen fördern