Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Modernisierung des Brandschutzsystems

Die Gewährleistung der Sicherheit von Menschen und Vermögenswerten sowie die Geschäftskontinuität sind genauso wichtig wie die Fähigkeit, schnell und flexibel auf sich ändernde Marktanforderungen, Kundenbedürfnisse und neu auftretende Risiken zu reagieren.

Modernisieren Sie Ihre Websites: Beispiele für Produkte und Lösungen

Unsere Systeme der nächsten Generation ermöglichen es Ihren Anlagen, sich an neue Anforderungen anzupassen und gleichzeitig ein verbessertes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten, um einen optimalen Schutz Ihres Standorts zu gewährleisten. Die Technologien werden ständig weiterentwickelt, um eine frühestmögliche Erkennung und ein zuverlässiges Brandschutzmanagement zu ermöglichen, sodass ältere Systeme durch neue Geräte ersetzt werden können. Mit unserem Portfolio an Brandmelde-, Alarm-, Evakuierungs-, automatischen Lösch- und Gebäudemanagementlösungen können wir maßgeschneiderte Modernisierungs- und Erweiterungslösungen anbieten, um die Einhaltung der heutigen und zukünftigen Standards sicherzustellen.

Modernisierung der STT11/MEA11-2-Systeme

Unsere Siemens-Teams können Ihre STT11/STT12-Brandschutzzentraleinheiten (CMSI) auf STT20 aufrüsten, was eine vollständige Modernisierung Ihres Brandschutzsystems ermöglicht. Das CMSI ist mit adressierbaren elektronischen Modulen (MEA) verbunden, die für die Steuerung von Brandschutzeinrichtungen (DCT) wie Brandschutztüren, Klappen, Rollläden, Rauchabzugsventilatoren usw. von entscheidender Bedeutung sind. Um Ihnen ein moderneres System zu bieten, schlagen wir vor, Ihre Installation durch die Einführung neuer MEA20x-Module zu vervollständigen, die mit STT20-Einheiten verbunden sind.

Laden Sie den Modernisierungsflyer für MEA11-2-Module oder STT11/MEA11-2-Systeme herunter.

669cd0a0-da6e-40ff-9135-4e76b944bb49 - Securite-Incendie-MEA20-STT20-DeepBlue original
b41eb076-8e70-4a44-9b72-73af58757c19 - Securite-Incendie-FC20-STT20-CI1145-STT11-DeepBlue original

Modernisierung von CI1142, CC1142, CI1145 und dem zugehörigen CMSI

Unser Brandschutzsystem, das in Ihrem Gebäude installiert ist, gewährleistet die permanente Überwachung Ihrer Räumlichkeiten und zielt darauf ab, Sie im Falle eines Brandausbruchs zu warnen, sodass die Rettungsdienste schnell eingreifen können. Um eine frühestmögliche Erkennung zu ermöglichen und gleichzeitig Fehlalarme zu vermeiden, entwickeln sich die Technologien ständig weiter und ältere Systeme werden nach und nach durch Geräte der nächsten Generation ersetzt.

Laden Sie den Modernisierungsflyer für CI1142/CC1142 und das zugehörige CMSI herunter.

Laden Sie den Modernisierungsflyer für CI1145 und das zugehörige CMSI herunter.

Kombinierte Brandmelder mit ASA-Technologie für die schrittweise Modernisierung der AlgorEx-Systeme

Die kombinierten Brandmelder FDOOT241-A3, FDOOT241-A5 und FDOOT241-A9, die auf der Drei-in-Eins-Technologie basieren, bieten eine zuverlässige und frühzeitige Branderkennung nach dem Prinzip der Lichtstreuung. Bestehende Detektoren werden zunächst durch Modelle ersetzt, die sowohl das aktuelle Erkennungsprotokoll als auch das neue Sinteso-Protokoll (FDNet) unterstützen. Wenn die Steuerungs- und Anzeigegeräte am Ende eines Modernisierungsprojekts ausgetauscht werden, wechseln die Punktmelder automatisch auf das neue FDNet-Protokoll. Dadurch wird ein schrittweiser Ersatz veralteter Anlagen durch Brandmeldesysteme der nächsten Generation gewährleistet.

Laden Sie die Modernisierungsbroschüre für Adress+-Detektoren für Sinteso-Generationen herunter.

Laden Sie die Modernisierungsbroschüre für kombinierte Melder herunter.

bda7f9ef-d28c-4e6c-91f1-363e362fd3b5 - Securite-Incendie-MPD2-DeepBlue original

Unsere Kunden vertrauen uns!

26324b2f-895f-4aed-a442-55e83530df45 - Batiment-principal-de-nuit original

Hotel A la Cour d'Alsace ****

Die Sicherheit seiner Gäste zu gewährleisten, hat oberste Priorität. Die Einrichtung, die fast 18.000 Gäste pro Jahr empfängt, arbeitete mit Siemens-Teams zusammen, um ihr gesamtes Brandschutzsystem zu modernisieren. Durch diese Modernisierung erhielt das Hotel A la Cour d'Alsace eine umfassende Brandmelde- und Brandschutzlösung ohne den Betrieb zu unterbrechen.