Erkunden Sie Whitepapers von Experten, um Ihre digitale Transformation voranzutreiben.
In diesem Artikel werden die Vorteile digitaler Schaltanlagen mit Prozessbus gegenüber einer konventionellen Unterstation ohne Prozessbus untersucht.
Das Papier bietet einen vergleichenden Überblick über die Normen IEC 61850-9-2 und IEC 61869-9, die für das Design und die Implementierung der Prozessbustechnologie von entscheidender Bedeutung sind.
In diesem Artikel soll die Implementierung der IEC-61869-Technologie in Umspannwerken erörtert werden, um Feldmessungen zu konsolidieren und an ein zentrales Schutzrelais zu übertragen.
In diesem Artikel wird der Algorithmus zur Current Waveform Analysis (CWA) behandelt, der für Transformator-Differentialanwendungen eingeführt wurde.
Die Punkt-on-Wave-Schaltfunktion wird verwendet, um erhöhte elektrodynamische und dielektrische Belastungen zu reduzieren, die durch ein nicht optimales Schalten der Leistungsschalter im Netzwerk verursacht werden.
In diesem Artikel wird ein Prinzip der Abtastfrequenzverfolgung vorgestellt, das von 10 Hz bis 90 Hz wirksam ist.
In dem Artikel wird ein impedanzbasierter Schutz (21C) als potenzielle Verbesserung gegenüber dem herkömmlichen Spannungsdifferentialschutz (87 V) für Shunt-Kondensatorbatterien vorgestellt.