Bereit für Höchstleistungen
In Kanada ist Hockey nicht nur ein Spiel — es ist ein ernstes Geschäft und ein großer Teil der nationalen Identität. Mehr als eine halbe Million registrierte kanadische Spieler spielen auf 2.860 Hallenbahnen und 5.000 Außenbahnen.
Also, was ist das Geheimnis der Geschwindigkeit, Agilität und Kontrolle eines Spielers? Die Antwort liegt in der Form oder dem Profil der Klinge des Schlittschuhs. Es mag zwar flach erscheinen, aber ein Skate-Blade hat eine Kurve oder eine Kombination von Kurven, von den Zehen bis zur Ferse, die das Gleichgewicht zwischen Agilität und Kraft bestimmen. Und jeder Spieler hat sein bevorzugtes Klingenprofil, mit dem er am besten manövrieren kann.
Das System von ELITE Blade macht es einfach, Hockeyklingen zu schärfen. Stellen Sie die Schlittschuhe auf die Maschine, wählen Sie die Schärfparameter auf dem Computerbildschirm und voilà — die Klingen werden exakt nach den Vorgaben des Spielers geschärft.