Direkt zum Hauptinhalt

WEEE-Zertifizierung — Siemens IE

Irland hat die Verordnung der Europäischen Union über Elektro- und Elektronik-Altgeräte von 2014 (die „Verordnung“) umgesetzt, um die Sammlung, Behandlung und das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten („WEEE“) zu verbessern.

Hintergrund

Siemens Limited verpflichtet sich als Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten dazu, seinen Verpflichtungen gemäß den Vorschriften nachzukommen und die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronikgeräten zu unterstützen. Gemäß dieser Zusage wird Siemens Limited Elektro- und Elektronik-Altgeräte zurücknehmen. Bitte kontaktieren Sie uns für Einzelheiten.

Angaben zur Registrierung

Siemens Limited ist im Herstellerregister (IE 00075 WB), WEEE Ireland (SIE100) registriert und reicht Berichte gemäß den Vorschriften an die Environmental Protection Agency ein.

WEEE-Kennzeichnung

Alle Siemens-Produkte, die der WEEE-Richtlinie unterliegen, entsprechen den WEEE-Anforderungen. Solche Produkte sind mit dem WEEE-Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ gekennzeichnet. Informationen zur Mülltonne finden Sie auf europa.eu.

Informationen für Benutzer

Das Vorhandensein der oben genannten Symbole auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Büro- oder Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sollten Siemens Limited über Ihre gewohnte Siemens-Kontaktstelle kontaktieren und die Abholung dieser Elektro- und Elektronik-Altgeräte für eine angemessene umweltgerechte Entsorgung veranlassen.

Sie tragen dazu bei, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte sicher wiederverwendet und recycelt werden. Wenn Sie sich also dafür entscheiden, Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht an Siemens zurückzugeben, dürfen Sie diese nicht in den normalen Hausmüll werfen. Sie müssen sicherstellen, dass die Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und zur ordnungsgemäßen Behandlung an eine von WEEELABEX akkreditierte Anlage (oder eine Anlage, die den EN-Normen entspricht) weitergeleitet werden, um die Anforderungen der Verordnung zu erfüllen.

Gemäß Vorschrift 19 der Vorschriften sind Sie gesetzlich verpflichtet, uns, Siemens, Aufzeichnungen und Belege über die von Ihnen im Vorjahr veranlasste Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten vorzulegen, wenn Sie Siemens-Produkte direkt zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten einsenden. Diese Aufzeichnungen sind jedes Jahr eine Woche vor dem 31. Januar vorzulegen. Siemens benötigt diese Unterlagen, um seinen Verpflichtungen (als Hersteller) zur jährlichen Berichterstattung an die Umweltschutzbehörde nachzukommen.

Weitere Informationen in Bezug auf WEEE und die entsprechenden Anforderungen finden Sie auf der Website der Environmental Protection Agency.

Siemens Ltd — WEEE-Zertifizierung, Irland

Siemens Ltd — Herstellerregister-Zertifikat