Direkt zum Hauptinhalt

Datenschutzerklärung bei Videoüberwachung

Der Schutz personenbezogener Daten ist der Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Siemensstraße 90, 1210 Wien („Siemens“) ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreibt Siemens die Videoüberwachungsanlagen im Einklang mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit.

1. Verarbeitete Datenkategorien

Im Rahmen der Videoüberwachung verarbeitet Siemens folgende personenbezogene Daten:

  • Optische Videoaufnahmen des Betriebsgeländes, einschließlich des Eingangs- und des unmittelbar angrenzenden Außenbereichs (eine Tonaufzeichnung erfolgt nicht) sowie
  • Datum und Uhrzeit der Aufnahmen.

2. Zweck der Verarbeitung

Siemens verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:

  • um Straftaten (wie Diebstahl und Vandalismus) vorzubeugen, aufzudecken und aufzuklären,
  • um unser Hausrecht wahrnehmen zu können und
  • um unbefugten Zutritten zum Betriebsgelände vorzubeugen, aufzudecken und aufzuklären.

3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist „die Wahrung berechtigter Interessen“ von Siemens im Sinne von Artikel 6 (1) (f) der Datenschutzgrundverordnung, die darin bestehen, Videoaufzeichnungen anzufertigen, um die oben genannten Zwecke zu erreichen.

4. Übermittlung und Weitergabe der personenbezogenen Daten

Siemens übermittelt Ihre personenbezogenen Daten an:

  • andere Siemens Konzerngesellschaften, wenn dies zur Erfüllung der oben genannten Zwecke erforderlich ist,
  • Gerichte, Schiedsgerichte, Behörden oder Rechtsberater, wenn dies zur Einhaltung geltenden Rechts, oder zu Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

5. Speicherfristen

Videoaufzeichnungen werden grundsätzlich innerhalb von fünf Tagen gelöscht. Eine längere Speicherung erfolgt nur im Einzelfall, wenn zu den genannten Zwecken eine längere Speicherung zur Untersuchung und Auswertung der Videoaufnahmen erforderlich ist (z.B. wenn hinreichender Verdacht einer Straftat besteht und die Untersuchung und Auswertung der Videoaufzeichnung im Zuge eines Ermittlungsverfahrens erforderlich ist). In diesem Fall werden die Videoaufzeichnungen nach Abschluss der Untersuchung gelöscht.

6. Ihre Rechte

Nach anwendbarem Datenschutzrecht haben Sie gegebenenfalls das Recht:

  • eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Siemens personenbezogene Daten über Sie verarbeitet und Auskunft über die von Siemens verarbeiteten personenbezogene Daten sowie weitere Informationen zu erhalten,
  • die Berichtigung unrichtiger und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen,
  • die Löschung der durch Siemens verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen,
  • die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Siemens zu verlangen,
  • die Übertragung der Daten zu verlangen oder
  • der Datenverarbeitung personenbezogener Daten durch Siemens zu widersprechen.

Weiterführende Informationen und Erklärungen zu den angesprochenen Rechten finden Sie auf der Webseite „Rechte für Bürger“ der Europäischen Kommission unter https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_de.

7. Ansprechpartner

Die Siemens Datenschutzorganisation unterstützt bei allen Fragen rund um das Thema Datenschutz. Auch können Beschwerden gegenüber der Siemens Datenschutzorganisation angebracht und die in dieser Datenschutzerklärung genannten Rechte geltend gemacht werden. Die Siemens Datenschutzorganisation kann unter datenschutz.sag.at@siemens.com kontaktiert werden. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Die Siemens Datenschutzorganisation ist immer bestrebt, Ihre Anfragen und Beschwerden zu adressieren und diesen abzuhelfen. Neben der Kontaktaufnahme mit der Siemens Datenschutzorganisation haben Sie aber auch jederzeit die Möglichkeit, die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu kontaktieren.

Eine Übersicht der nationalen und internationalen Datenschutzbehörden ist unter https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/redress/what-are-data-protection-authorities-dpas-and-how-do-i-contact-them_de abrufbar.