Basisdaten und Aktienkennzahlen
Die Siemen Aktie wird seit dem 8. März 1899 an der Börse gehandelt. Heute ist die Siemens Aktie an den Börsen Frankfurt am Main und Xetra notiert und eine der Aktien mit der höchsten Gewichtung im DAX40.
Basisdaten der Siemens Aktie
Basisdaten | |
|---|---|
Zulassungssegment | Prime Standard / Geregelter Markt |
Währung | Euro (EUR) |
Gattung | Stück- und nennwertlose Namens-Stammaktien |
Grundkapital in EUR (03.03.2026) | 2.346.000.000,00 |
Grundkapital in Stück (03.03.2026) | 782.000.000 |
Handelsplätze | Frankfurt am Main, Xetra |
Erstnotierung | 08.03.1899 |
Ausgewählte Indizes | DAX 40, S&P Global 100, Dow Jones EuroStoxx 50, Dow Jones Stoxx 50, Dow Jones Sustainability Index, Global Titan |
Zahlstelle für Dividenden | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main |
Wertpapierkennnummern & Kürzel | Deutsche Börse | ADR (2:1 Verhältnis) |
|---|---|---|
ISIN | DE0007236101 | US8261975010 |
CUSIP | n/a | 826197501 |
Börsenkürzel | SIE | SIEGY |
Tickersymbol Reuters | SIEGn.DE | SIEGY.PK |
Tickersymbol Bloomberg | SIE GR | SIEGY US |
Kennzahlen zur Siemens Aktie
Geschäftsjahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA-Schlusskurs zum Geschäftsjahresende (30.09.) in EUR | 229,20 | 181,34 | 135,66 | 101,20 | 142,58 |
Höchster XETRA Schlusskurs im Geschäftsjahr in EUR | 243,00 | 188,40 | 165,78 | 157,96 | 150,26 |
Tiefster XETRA Schlusskurs im Geschäftsjahr in EU | 176,00 | 121,20 | 100,92 | 93,74 | 100,10 |
Tag der Hauptversammlung | 12.02.2026 | 13.02.2025 | 08.02.2024 | 09.02.2023 | 10.02.2022 |
XETRA-Schlusskurs am Tag der Hauptversammlung in EUR | 257,00 | 227,45 | 169,78 | 149,42 | 144,68 |
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten)¹⁾ in EUR | 12,25 | 10,53 | 10,04 | 4,65 | 7,68 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie (fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten)¹⁾ in EUR | 12,11 | 10,38 | 9,91 | 4,59 | 7,59 |
Dividende je Aktie in EUR | 5,35 | 5,20 | 4,70 | 4,25 | 4,00 |
Dividendenrendite²⁾ in % | 2,1% | 2,3% | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
Ausschüttungssumme in Mio. EUR | 4.165 | 4.093 | 3.709 | 3.362 | 3.215 |
Anzahl Aktien zum Geschäftsjahresende in Mio. Stück | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 |
Börsenkapitalisierung zum Geschäftsjahresende³⁾ in Mio. EUR | 178.837 | 142.328 | 107.380 | 81.095 | 114.400 |
Kurs-Gewinn Verhältnis zum Geschäftsjahresende | 18,7 | 17,2 | 13,5 | 21,8 | 18,6 |
Durchschnittliches XETRA-Handelsvolumen pro Handelstag in Mio. Stück | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,6 |
1) Die Vorjahre werden auf vergleichbarer Basis dargestellt.
2) Dividende / XETRA Schlusskurs am Tag der Hauptversammlung.
3) Auf Basis im Umlauf gewesener Aktien.