Innovation im Dienste der Wissenschaft
Die meisten Menschen verbinden Teilchenphysik mit CERN in der Schweiz. Aber in Brasilien befindet sich Sirius — einer der modernsten Teilchenbeschleuniger der Welt. Benannt nach dem hellsten Stern am Nachthimmel, befindet es sich am Brasilianischen Zentrum für Energie- und Materialforschung (CNPEM) in Campinas, São Paulo.
Sirius hilft Forschern, einige der größten Herausforderungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Landwirtschaft und Energie zu bewältigen. Wir arbeiten mit dem brasilianischen Synchrotron Light Laboratory — dem Team, das für Sirius verantwortlich ist — zusammen, um diese kritische Infrastruktur sicher und zuverlässig am Laufen zu halten.
0,5 μm Strahlbreite
ermöglicht Materialanalysen auf atomarer Ebene.
360x Höhere Strahlungsintensität
als der vorherige UVX-Beschleuniger.
68.000 m² Einrichtung mit einem Ring von über 500 m
Bereitstellung einer erstklassigen Forschungsinfrastruktur
So funktioniert Sirius
Synchrotronlicht ist eine Art elektromagnetischer Strahlung, die es ermöglicht, die Zusammensetzung von Materialien mit außergewöhnlichen Details zu untersuchen, ähnlich wie bei einem Supermikroskop. Es ermöglicht Forschern zu sehen, wie sich Atome und Moleküle bewegen und interagieren, und die innere Struktur verschiedener Materialien zu analysieren.
Diese Strahlung wird in extrem schmale Strahlen mit einer Breite von nur 0,5 Mikrometern aufgeteilt. Das entspricht 0,5% der Dicke eines menschlichen Haares. Das Spektrum ist breit und reicht von Infrarotlicht bis Röntgenstrahlung, einschließlich sichtbarem Licht und ultravioletter Strahlung.
Wie wird diese Strahlung erzeugt? Wenn geladene Partikel durch ein äußeres Magnetfeld abgelenkt werden. Genau dafür ist Sirius konzipiert. Elektronen werden um eine ringförmige Struktur herum beschleunigt, und jedes Mal, wenn sie ihre Richtung ändern, wird Synchrotronlicht emittiert.
Durch die Verwendung verschiedener Teile dieses Lichtspektrums können Forscher spezielle Studien in einer Vielzahl von Bereichen durchführen. Sirius hilft bei der Entwicklung neuer Medikamente und Behandlungen, der Erforschung erneuerbarer Energiequellen und der Förderung der Agrarforschung.
Synchrotronlicht ist eine Art elektromagnetischer Strahlung, die es ermöglicht, die Zusammensetzung von Materialien im Detail zu untersuchen, wie ein Mikroskop mit Superkraft.
Präzision auf allen Ebenen
Die Wissenschaft bei Sirius erfordert extreme Präzision. Um eine Beeinträchtigung der Forschungsergebnisse zu verhindern, müssen Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Vibrationen bis ins kleinste Detail kontrolliert werden. Jede Abweichung könnte die Daten gefährden.
CNPEM hat uns als Partner ausgewählt, um diese Anforderungen zu erfüllen. Die Technologien, die wir anbieten, einschließlich Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung, sind dieselben Lösungen, die wir unseren Industrie- und Infrastrukturkunden anbieten. Sie wurden unter extrem anspruchsvollen Bedingungen getestet und erprobt.
Industrielle Steuerungen — SIRIUS
Mit SIRIUS bieten wir Ihnen ein einzigartiges umfassendes Portfolio für jede industrielle Steuerungsanwendung. Die Hauptvorteile: Mit ihrem modularen Aufbau können unsere Produkte auf sehr einfache Weise geplant und in einen Schaltschrank eingebaut werden. Sie lassen sich besonders einfach in verteilte Systeme integrieren.
Was kommt als Nächstes
Wir helfen dabei, einige der anspruchsvollsten Herausforderungen der Gesellschaft zu bewältigen, und wir sind stolz darauf, Teil davon zu sein, die Wissenschaft in Brasilien voranzubringen.