Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
IT/OT-Innovation und Integration

Weiterentwicklung der Füllung mit IT/OT-Integration

Entwerfen und implementieren Sie Robotersysteme für den Pharmabereich, um maximale Sicherheit, Effizienz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Zusammen mit Siemens definiert Pharma Integration neue Standards für die Herstellung injizierbarer Medikamente der nächsten Generation.

Revolutionierung des Pharmasektors mit Industrie 4.0

Das traditionelle Füllmodell birgt Risiken für Sicherheit und Produktivität. Pharmazeutische Integration geht auf diese Herausforderungen ein, indem es den Prozess aus der Sicht von Industrie 4.0 und 5.0 überdenkt. Dank der Integration von Siemens-Industrie-PCs und SIMATIC S7-1500 Softwaresteuerung, das Unternehmen bietet flexible Lösungen. Die Einführung des TIA Portal ermöglicht die Verwaltung der gesamten Automatisierung in einer einzigen Umgebung, wodurch die Entwicklung optimiert wird.

Skalierbare, schnelle und sichere digitale Lösungen

Ein Symbol, welches die virtuelle SPS-Verwaltung mit einem stilisierten SPS-Symbol und einem Zahnrad darstellt.

Integration von IT- und OT-Welten

Eine Architektur, die die betriebliche Robustheit von OT mit der Flexibilität der IT kombiniert und Sprachen wie Python und C# unterstützt.

Ein Siemens-Logo mit einem virtuellen SPS-Symbol in der Mitte.

Sicherstellung der Cybersicherheit

Systeme, die darauf ausgelegt sind, Daten und Prozessintegrität gemäß den strengen pharmazeutischen Vorschriften zu schützen.

Ein Diagramm einer Schnittstelle einer PLC-Simulationssoftware mit verschiedenen Symbolen und Schaltflächen.

Verwaltung präziser Signale

Verwendung von SIMATIC ET200SP Distributed I/O in Profinet für die zuverlässige und pünktliche Steuerung jedes Feldsignals.

Pharma-Integration: Robotik und Präzision in der Pharmaindustrie

Pharma Integration - image 1

Leistungssteigerung mit SIMATIC S7-1500

Die Einführung des SIMATIC S7-1500 Software Controller ermöglicht es Pharma Integration, komplexe Logik innerhalb einer leistungsstarken PC-basierten Infrastruktur zu verwalten. Diese Wahl gewährleistet Stabilität und überragende Verarbeitungsgeschwindigkeit, was für die Koordination der Robotersysteme, die bei der Abfüllung injizierbarer Medikamente verwendet werden, unerlässlich ist.

Vereinfachung der Entwicklung mit TIA Portal

Dank der einzigartigen Entwicklungsumgebung des TIA Portals kann das Automatisierungsteam jede Hardware- und Softwarekomponente nahtlos integrieren. Das reduziert die Entwicklungszeit und erleichtert die Wartung, sodass schnell auf die von globalen Pharmaherstellern geforderten Anpassungswünsche reagiert werden kann.

Pharma Integration - image 2
Pharma Integration - image 3

Kombination von Flexibilität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

In einem Sektor, in dem Qualität von entscheidender Bedeutung ist, gewährleisten Siemens-Technologien die vollständige Einhaltung der Sicherheitsanforderungen. Die Synergie zwischen fortschrittlicher Robotik und digitaler Steuerung ermöglicht es, die Einschränkungen veralteter Technologien zu überwinden und einen rationelleren Füllprozess gemäß Industrie 5.0-Standards anzubieten.

In der Pharmawelt ist Siemens ein Synonym für Zuverlässigkeit, und daher haben wir begonnen, eng mit ihrem Team zusammenzuarbeiten, um die beste Antwort auf unsere Bedürfnisse zu finden.
Davide Privitera, Leiter der Abteilung Automatisierung, Pharmazeutische Integration

Beginnen Sie Ihre Reise