Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Intelligente Gebäude, Australien

Intelligente Gebäudetechnik verändert Museen Victoria

Entdecken Sie, wie intelligentes Gebäudemanagement mit Desigo CC, Cloud-basierte Analysen, HLK-Upgrades, LED-Beleuchtung und Solarenergie den Museums Victoria dabei helfen, die Energieeffizienz zu verbessern, Kosten zu senken und wertvolle Sammlungen zu schützen.

Nachhaltige Bewahrung kultureller Schätze

Museen sind wertvolle öffentliche Schätze. Sie sind Rekordhalter, Anlaufstellen für Bildung und Forschung und Hüter der kulturellen Identität. Gerade weil sie für jeden zugänglich und erschwinglich sein müssen, müssen Museen auch in Bedingungen ihre Energie- und Wartungskosten optimal betrieben werden.

Das Melbourne Museum, das Immigration Museum, Scienceworks und das Royal Exhibition Building sind alle Teil von Museums Victoria — Australiens größter öffentlicher Museumsorganisation. Zusammen enthalten sie etwa 17 Millionen Objekte, Dokumente, Fotos und Proben. Rund 2,5 Millionen Besucher kommen jedes Jahr durch ihre Türen.

Gebäude sind im Allgemeinen große Energieverbraucher. Museen haben jedoch oft ihren eigenen Energiebedarf und ihre eigenen Herausforderungen. Zu den Ausstellungen des Museums Victoria gehören beispielsweise Fossilien, die Millionen von Jahren alt sind, und empfindliche seltene Bücher und Dokumente, die unter strengen klimatischen Bedingungen aufbewahrt werden müssen.

Im Rahmen des Greener Government Buildings Program der viktorianischen Regierung suchte das Museum Victoria nach einem Energieeffizienz-Partner und wandte sich wegen unserer Expertise in intelligenter Gebäudetechnik an uns.

Ersparnisse für Museen in Victoria

Insgesamt sind die garantierten Mindestersparnisse für das Museum Victoria sowohl auf Stufe 1 als auch auf Stufe 2 beträchtlich:

28% Reduzierung des Stromverbrauchs

25% Senkung der Nebenkosten

Wir alle wissen, dass Museen uns helfen, aus der Vergangenheit zu lernen, damit wir daran arbeiten können, die Zukunft zu bewahren.
Lynley Marshall, CEO, Museen Victoria

Ein datengestützter Ansatz für einen energieeffizienten Museumsbetrieb

Unter Verwendung der neuesten Technologie, innovativer Bereitstellung und eines datengesteuerten Ansatzes haben wir dieses Großprojekt 2019 abgeschlossen. Das Projekt wurde von einem führenden Branchenverband als „bestes seiner Klasse“ ausgezeichnet und mit dem National Energy Efficiency Council Award für Phase 1 ausgezeichnet.

Der Energy Performance Contract (EPC) wurde in zwei Stufen über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschlossen.

Phase 1 zentriert beinhaltete:

  • Upgrade des Gebäudemanagementsystems (desigo cc) im Melbourne Museum
  • Erweiterung des Immigration Museum mit der cloudbasierten Analyseplattform Siemens Navigator
  • HVAC (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) und Upgrades der Kältemaschine
  • Verbesserungen der Wassereffizienz
  • Modernisierung der LED-Beleuchtung (8.300 Leuchten) an sechs Standorten, einschließlich des zum Weltkulturerbe gehörenden Royal Exhibition Building.

Das Herzstück von Phase 2 war die Installation von 2.743 Sonnenkollektoren (1.083 MW) an vier Standorten sowie eine weitere Einführung von BMS-Upgrades und zusätzlichen Verbesserungen der LED-Beleuchtung (3.500 Leuchten).

Die von uns vorgeschlagenen Energie- und Wassereffizienznachrüstungen boten dem Kunden die besten Ergebnisse. HLK-, Beleuchtungs- und Wasserverbesserungsmaßnahmen wurden über einen Zeitraum von 15 Monaten im Rahmen eines Finanzierungsrahmens für Energieleistungsverträge umgesetzt.

Navigator, die integrierte, cloudbasierte Plattform, die im Melbourne Museum verwendet wird, bietet leistungsstarke Analyse- und Berichtsfunktionen — sie bietet Einblick in die langfristige Leistung von Einrichtungen und Infrastruktur.

Museum Victoria - Melbourne