Direkt zum Hauptinhalt

Megawatt-Ladegerät

Vom PRR mitfinanziertes Projekt — Wiederaufbau- und Resilienzplan | NextGenerationEU

Das Megawatt Ladegerät (Megawatt Charger) ist Teil der PRR Mobilizing Agendas und zielt darauf ab, den Einsatz leistungsstarker Elektromobilität in Portugal zu beschleunigen und so zur Dekarbonisierung des Verkehrs und zur Energiewende beizutragen.

Das Projekt beinhaltet die Installation von Hochleistungsladestationen für Elektrofahrzeuge, die darauf ausgelegt sind, der wachsenden Nachfrage nach schnellen, zuverlässigen und interoperablen Ladelösungen gerecht zu werden. Basierend auf Siemens-Technologie sind diese Systeme bereit, in digitale Energiemanagementplattformen integriert zu werden, was einen intelligenten, effizienten und nachhaltigen Betrieb gewährleistet.

Das Megawatt Charging System (MCS), dass auf dem SICHARGE UC-Portfolio basiert, kombiniert mehrere Leistungsschränke, eine Schaltmatrix und einen maßgeschneiderten Spender, der in der Lage ist, den Strom von mehreren Stationen zu aggregieren und dort abzugeben, wo er benötigt wird. Diese Technologie ermöglicht das Laden von Batterien, die in Elektro-Lkw verwendet werden, in etwa 30 Minuten von 20 % auf 80 % an einer geeigneten Ladestation.

Das Megawatt Charging System ergänzt das bestehende kombinierte Ladesystem (CCS) und positioniert sich als potenzieller Wegbereiter bei der Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge, insbesondere im Langstreckenverkehr, wo schnelles Laden während der vorgeschriebenen Ruhepausen entscheidend ist.

Hauptziele:

  • Stellen Sie eine leistungsstarke Schnellladeinfrastruktur bereit.
  • Reduzieren Sie die CO₂-Emissionen und unterstützen Sie nationale und europäische Ziele zur Klimaneutralität.
  • Förderung der Einführung von Elektrofahrzeugen und nachhaltiger Mobilität.
  • Integrieren Sie intelligente Ladelösungen, Überwachung und Fernverwaltung.

Diese Investition wird von der Europäischen Union im Rahmen von NextGenerationEU im Rahmen des Aufbau- und Resilienzplans (PRR) finanziert und trägt zu den Zielen des grünen und digitalen Übergangs bei.

Weitere Informationen über die PRR: recuperarportugal.gov.pt

4cf38e81-dd94-4e32-b043-f8ca8cf5ca78 - Megawatt-Charging original
29305eb2-976f-4e68-9f58-423dcc2d6a05 - Megawatt-Charging-outside original