Der Virtual Central-Ansatz senkt die Kosten und erhöht den Ertrag
Das Virtual Central-Design bietet eine Vielzahl weiterer Vorteile für schwimmende Solarsysteme. Da die Wechselrichter neben dem Reservoir installiert werden können, ist keine umfangreiche Verkabelung erforderlich. Nur Einzel-MPPT-Wechselrichter von Siemens können auf diese Weise eingesetzt werden. Darüber hinaus bleiben die Leistungsverluste auf der Gleichstromseite und es kann zu einem hocheffizienten Energietransport vom Reservoir zum Lande mit 1500 Vdc kommen. Dadurch und aufgrund des Wirkungsgrads von bis zu 99,2 % können Single-MPPT-Wechselrichter höhere Erträge erzielen als herkömmliche Systemdesigns mit Multi-MPPT-Wechselrichtern.
Dies wurde kürzlich von unabhängigen Forschungsinstituten bestätigt. Da für dieses Design weniger Kabel benötigt werden, können die Investitionskosten für den Systemausgleich um bis zu 10 % reduziert werden. Dies führt insgesamt zu niedrigeren Investitionskosten.
Zusammengefasst reduziert der Virtual Central-Ansatz die Investitionskosten, sorgt für höhere Erträge und ist vorteilhaft für Betriebs- und Wartungsarbeiten, insbesondere bei schwimmenden Photovoltaikanlagen (PV). Andere schwimmende PV-Anlagen, die auf dem Virtual Central-Ansatz basieren, befinden sich in der Entwicklung und werden bald umgesetzt.
Lesen Sie „Eine Studie über die mögliche Ertragssteigerung von Wechselrichtern mit Multi-MPPT im Vergleich zu Single-MPPT-Wechselrichtern für verschiedene Konfigurationen und Standorte des Sonnensystems.“