Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Bunte Heißluftballons, die in einem klaren blauen Himmel über einem grünen Feld schweben

Finanzierung intelligenter Hochschuleinrichtungen

Unsere intelligenten Campus-Finanzierungslösungen ermöglichen technologische Upgrades, Nachhaltigkeit und verbesserte Studentenerlebnisse für moderne Hochschuleinrichtungen.

JULI 2025

Von: Stephanie McAleer, Leiterin Structured Finance Americas, Siemens Financial Services

In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld benötigen Hochschuleinrichtungen (Hochschulen) modernste Technologien und innovative, intelligente Lösungen — einschließlich moderner Campus —, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Da Energie-, Kosten- und Ressourceneffizienz immer wichtiger werden, müssen Hochschulen Technologie und Finanzierung nutzen, um das Campusleben für Studierende, Dozenten und Mitarbeiter zu verbessern. Angesichts der Globalisierung und des technologischen Fortschritts benötigen Hochschulen intelligente, integrierte Lösungen, um die Technologie und eine nachhaltige Infrastruktur auf den neuesten Stand zu bringen, die der vielfältigen, globalen Studentenpopulation gerecht werden. Intelligente Lösungen bieten der Campusbevölkerung eine physisch und digital sichere Umgebung zum Lernen und schützen Privatsphäre und Sicherheit durch innovative technologische Campus-Lösungen.

Von Gebäudeautomation, Energieeffizienzlösungen, Sicherheitssystemen auf dem Campus und Brandschutz bis hin zu Lichtsteuerung, Raumluftqualitätsmanagement, IoT-Integration und Smart Metering, Siemens bietet eine breite Palette von Technologielösungen für Hochschulen.

Die Investition in einen nachhaltigen, intelligenten Campus ist ein strategischer Schritt für Hochschulen. Laut einer Umfrage von Student Voice, die von Inside Higher Ed und College Pulse durchgeführt wurde, berücksichtigten 45% der Gymnasiasten ökologische Nachhaltigkeit bei ihren Studienentscheidungen, und 81% der College-Studenten machen sich zumindest ein bisschen Sorgen über den Klimawandel*. Durch die Transformation der Infrastruktur und Systeme auf dem Campus können Hochschulen wettbewerbsfähiger werden und das Hochschulerlebnis verbessern.

Siemens Financial Services (SFS) ist sich bewusst, wie wichtig es ist, Hochschulen durch Finanzierung dabei zu helfen, ein wettbewerbsfähiges Lernumfeld zu schaffen. Aus diesem Grund hat SFS seine Kreditvergabekriterien in den Vereinigten Staaten erweitert, um Finanzierungslösungen für Hochschulen anzubieten.

Vor Kurzem finanzierte SFS eine private Universität mit Anleihen. Die Anleihefinanzierung ermöglichte es der Universität, die Wohnheime auf ihrem Campus zu verbessern und die Lebensbedingungen zu verbessern. In einem der Wohnheime wurde eine 24-Stunden-Rezeption installiert, was die Sicherheit der Studierenden erhöhte.

SFS bietet auch die Digitaler Geschäftsoptimierer (DBO™), ein kostenloses Software-Tool, das Hochschulen auf ihrem Weg zu Effizienz, Nachhaltigkeit und Resilienz unterstützt**. Mit Marktexpertise, Technologie- und Finanzierungs-Know-How und aufschlussreichen Daten haben SFS und Hochschulen die Macht, zukünftige Führungskräfte gemeinsam zu inspirieren.