Ein sicheres, belastbares und ganzheitliches Netzwerk
Die Digitalisierung verändert den Energiesektor, und die fortschrittliche Cybersicherheitslösung von Siemens, die auf RUGGEDCOM basiert, ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Zusammenarbeit mit DEWA.
Unter Nutzung unserer RUGGEDCOM-Produkte und Cybersicherheitslösungen haben wir eine digitale, ganzheitliche Netzwerklösung für DEWA-Umspannwerke entwickelt.
RUGGEDCOM-Hardware funktioniert am besten, wenn die Umgebungsumgebung am schlechtesten ist, während unsere Software sicheren Zugriff und Netzwerkmanagement für Betriebstechnologiesysteme (OT) gewährleistet.
Zum Beispiel arbeiten RUGGEDCOM-Lösungen zuverlässig in einem weiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C, was für einen reibungslosen Betrieb im Nahen Osten entscheidend ist.
Die Kommunikation mit kritischen Infrastrukturen erfordert eine hohe Verfügbarkeit und kann Ausfallzeiten von nicht einmal ein paar Millisekunden tolerieren. RUGGEDCOM bietet Lösungen für fehlertolerante Netzwerke, die die Netzwerkverfügbarkeit im Falle eines Ausfalls maximieren.
Außerdem macht es das, ohne dass herkömmliche Funktionen wie Lüfter benötigt werden — was bedeutet, dass ein potenzielles mechanisches Ausfallrisiko ausgeschlossen ist.