Direkt zum Hauptinhalt

„Buy now, pay later“

Wie die HINZ Steuerungstechnik mit Siemens Extended Payment Terms (EPT) ihre Liquidität steuert

Positive Auswirkungen für Cashflow und Liquidität

Die HINZ Steuerungstechnik GmbH verlängert smart und von Hausbanken unabhängig ihr Zahlungsziel für Wareneinkäufe bei Siemens.

Schaltanlagenbau, Elektroinstallation zur Anlagensteuerung und innovative Softwareapplikationen – das alles gehört zum Portfolio der HINZ Steuerungstechnik GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Velbert. Für die Fertigung der komplexen Hardware müssen kostspielige Waren und Komponenten frühzeitig und in großem Umfang gekauft und bezahlt werden. Bis die Produkte ausgeliefert sind und die Kunden aus der Stein-, Erden- und Schüttgutindustrie die vereinbarten Kaufpreise begleichen, vergehen oftmals noch mehrere Wochen oder Monate. Diese im Geschäft typische zeitliche Distanz zwischen ausgehenden und eingehenden Zahlungen belastete die Liquidität der HINZ Steuerungstechnik GmbH.

Als Kunde von Siemens kann das mittelständische Unternehmen jedoch leicht Abhilfe schaffen: Mit Extended Payment Terms (EPT), der Zahlungszielverlängerung von Siemens. Indem Siemens Zahlungsziele von bis zu 180 Tagen anbietet, stellt diese Möglichkeit eine ebenso attraktive wie plausible Alternative zu Bankkrediten dar. Ein großer Vorteil ist, dass EPT grundsätzlich Siemens-Kunden bis zu einem Online-Bestellvolumen von ca. 25.000 Euro völlig automatisiert zur Verfügung steht. So wurde auch die HINZ Steuerungstechnik GmbH über die E-Business-Plattform „SiePortal“ auf EPT aufmerksam. Da das gewünschte Einkaufsvolumen über dem automatisierten Limit lag, nutzte der Kunde die Möglichkeit, mit einem Mausklick ein höheres Limit zu beantragen. Unser Vertriebsteam nahm umgehend Kontakt zum Kunden auf, um gemeinsam die schnelle Einrichtung eines ausreichenden Limits zu veranlassen.

Freie Wahl im Bestellprozess

EPT bietet Kunden die Freiheit, ihre Zahlungen flexibel zu gestalten.

Beim Kauf von Siemens-Technik können unsere Kunden im Zuge ihres gewohnten Bestellprozesses die längeren Zahlungsziele jederzeit variabel mit einem einzigen Mausklick nutzen oder weiterhin zu den üblichen vereinbarten Zahlungsbedingungen der Siemens AG bestellen.

Die Vorteile der längeren Zahlungsziele im Hause Siemens liegen auf der Hand: Die HINZ Steuerungstechnik GmbH profitiert von einer verbesserten Liquidität und optimiert damit ihren Cashflow. Die verfügbare Liquidität kann somit länger im Unternehmen bleiben und flexibel für andere Zwecke genutzt werden. Zusätzlich bringen die längeren Zahlungsziele von Siemens auch operativ handfeste Vorteile. Dazu Rüdiger Hinz, Geschäftsführender Gesellschafter der HINZ Steuerungstechnik GmbH:

Dank Siemens EPT können wir Siemens-Technik mit längeren Zahlungszielen von bis zu 180 Tagen einkaufen. Dies hat unseren Einkaufsprozess deutlich vereinfacht und unsere Liquidität verbessert.
Rüdiger Hinz, Geschäftsführer, HINZ Steuerungstechnik GmbH