Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Fertigungslinie für die Automobilindustrie

Machen Sie Ihre Anlage mit adaptiver Produktion zukunftssicher

Stellen Sie sich vor, Sie betreiben industrielle Systeme, die sich in Echtzeit weiterentwickeln, schnell auf wechselnde Anforderungen reagieren und Abläufe autonom optimieren können. Das ist das Versprechen der adaptiven Produktion, eine transformative Kraft, die Ihnen angesichts des ständigen Wandels einen Vorteil verschaffen kann.

Intelligentere Fertigung beginnt hier

Adaptive Produktion ist ein intelligenter Herstellungsansatz, der Echtzeitdaten, KI und Automatisierung nutzt, um Prozesse kontinuierlich anzupassen. Es ermöglicht schnelle Reaktionen auf Nachfrage-, Angebots- oder Betriebsänderungen und verbessert so die Effizienz, Agilität und Flexibilität, ohne dass bestehende Automatisierungssysteme überarbeitet werden müssen.

Die Zusammenführung von IT und OT ermöglicht:

  • Adaptive Fertigung
  • Einblicke in Echtzeit
  • Schnellere Entscheidungsfindung
  • Nahtlose Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine
A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line and a red line.
Eine Person steht vor einem Whiteboard mit einem Diagramm und Text darauf.

Gehen Sie von Daten zu Entscheidungen über

Die Kombination der realen und der digitalen Welt ermöglicht datenbasierte Konzepte und KI-Copiloten, mit denen Sie die Produktion für neue Produkte optimieren und anpassen können.

Fabrikproduktionsmaschine mit Automatisierungsillustration

Passen Sie sich schnell an die sich ändernde Nachfrage an

Ein anpassungsfähiges Unternehmen stattet seine Teams mit Systemen aus, die in Echtzeit reagieren. Sie können sich vertrauensvoll an Veränderungen anpassen, gestützt auf vertrauenswürdige Daten.

Eine Person steht vor einem großen Bildschirm und zeigt ein Diagramm mit einer Linie, die Datenpunkte verbindet.

Kontinuierlich optimieren

Adaptive Produktion ermöglicht es Herstellern, flexibel und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie IT- und Softwareentwicklungsmethoden auf die Automatisierung anwenden.

Verwandeln Sie die automatisierte Produktion in eine adaptive Produktion

Entdecken Sie, wie die Zukunft der Automatisierung aussieht und wie Sie sie erreichen können.

Annemarie Breu headshot

Alles, was Sie über adaptive Produktion wissen müssen

Ist adaptive Produktion das Richtige für Sie? Können Sie auf Ihrem aktuellen Automatisierungs-Setup aufbauen? Annemarie Breu, unsere Expertin, beantwortet die häufigsten Fragen.

„Durch den Einsatz von KI, prädiktiver Analytik und Automatisierung optimieren adaptive Systeme dynamisch die Produktion und Ressourcenzuweisung.“

Annemarie Breu
Senior Director Bereitstellung und Inkubation von Automatisierungssoftware
Siemens

Was ist „adaptive Produktion“ und für wen ist sie gedacht?

Die adaptive Produktion verlagert die Fertigung von statischer Effizienz zu dynamischer Belastbarkeit. Mithilfe von KI, softwaredefinierter Automatisierung und IT-ähnlicher Technik ermöglicht es, in Echtzeit auf Störungen zu reagieren und gleichzeitig die Mitarbeiter zu unterstützen — nicht zu ersetzen. Skalierbar für alle Unternehmensgrößen, es basiert auf Plug-and-Play-Technologie, um die Produktion zu optimieren, ohne dass tiefes technisches Fachwissen erforderlich ist.

Was ist der Unterschied zwischen „adaptiver Produktion“ und „flexibler Fertigung“?

Während die flexible Fertigung mit Produktänderungen umgeht, reagiert die adaptive Produktion auf alle Prozessbedingungen — wie das Verhalten der Ausrüstung und Angebotsschwankungen. Es überwacht die Leistung, erkennt Qualitätsprobleme und passt sich in Echtzeit an, wodurch Ertrag, Qualität und Durchsatz bei jedem Produktionsmix oder Volumen verbessert werden.

Was sind die Schlüsseltechnologien, die benötigt werden, um eine adaptive Produktion zu ermöglichen?

Bei der adaptiven Produktion wird ein mehrschichtiger Technologie-Stack verwendet, der auf bestehenden Systemen aufbaut, ideal für Brachflächen. Edge Computing ermöglicht Echtzeitfunktionen wie Inspektion und vorausschauende Wartung. Durch die Integration von Daten von Maschinen, Software und Zeitplänen mithilfe von Graphdatenbanken entsteht ein einheitliches Produktionsmodell. Generative KI und große Sprachmodelle machen Erkenntnisse dann durch Abfragen in einfacher Sprache zugänglich.

Was machen diese Technologien möglich?

Adaptive Produktion erzeugt eine geschlossene Rückkopplungsschleife — von der Wahrnehmung bis zur Aktion. Edge-Geräte erkennen Probleme in Echtzeit, während grafbasierte Modelle die Ursachenanalyse ermöglichen. Generative KI übersetzt Daten in intuitive Antworten, und Korrekturmaßnahmen können automatisiert werden. Dieser kontinuierliche Regelkreis ermöglicht intelligentere, effizientere und flexiblere Abläufe.

Funktioniert das auch für ältere Einrichtungen mit älteren Systemen?

In diesen sogenannten Brownfield-Umgebungen erweitert die adaptive Produktion bestehende Systeme, anstatt sie zu ersetzen. Edge-Computing und intelligente Sensoren ergänzen ältere Geräte und erfassen vielfältige Daten. Durch semantische Modellierung werden diese Daten vereinheitlicht, um KI-gestützte Überwachung, Ursachenanalyse und Selbstoptimierung zu ermöglichen — skalierbar ohne größere Infrastrukturänderungen oder Störungen.

Was ist ein typisches Beispiel für ein Unternehmen, das von adaptiver Produktion profitiert?

Tyson Foods, ein US-Lebensmittelunternehmen, zeigt die adaptive Produktion in Aktion und nutzt KI-Copiloten, um die Schichtplanung mit historischen Daten zu unterstützen. Die hohe Akzeptanz war auf eine nahtlose Workflow-Integration und ein minimales Änderungsmanagement zurückzuführen. Erfolg hängt von starken Datengrundlagen und nutzerorientiertem Design ab — Mitarbeiter an vorderster Front frühzeitig einbeziehen. Das Ergebnis: bessere Leistung, schnellere Problemlösung und attraktivere, technologiegestützte Arbeitsplätze.

Erkunden Sie weitere Ressourcen für die adaptive Produktion

Beginnen Sie Ihre Reise