Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Filiale Busbar Trunking Systems

Die Niederlassung in Mohelnice konzentriert sich auf die Herstellung von Sammelschienensystemen, die elektrische Energie von 40 A bis 6.300 A übertragen, die in Spezial- und Industriegebäuden, Rechenzentren und erneuerbaren Energiequellen eingesetzt werden.

Adresse

Siemens, s.r.o., Zweigstelle Sammelschienenleitungssysteme

Nádražní 1351/30
789 85 Mohelnice
Tschechische Republik

E-Mail: busbar.cz@siemens.com

Über Branch

Von der Montage bis zur vollständig digitalisierten Produktion

Die Siemens, s.r.o., Busbar Trunking Systems Branch wurde im Oktober 2010 durch eine Fusion mit Siemens, s.r.o. gegründet und beschäftigt derzeit bis zu 400 Mitarbeiter. Heute arbeitet das Werk weitgehend digital, von der Materialbestellung über die Produktion bis hin zum Versand. Bis zu 99% der Produktion werden exportiert, hauptsächlich nach Deutschland, in die Niederlande, in die Schweiz, Österreich und Polen.

Wichtige Meilensteine

  • 2005: Bau einer neuen Produktionshalle
  • 2005 — 2008: Schrittweise Verlagerung der Sammelschienenproduktion aus dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Spanien
  • 2015: Markteinführung der neuen LI-Produktlinie für den Transport und die Verteilung elektrischer Energie, insbesondere für Rechenzentren großer Internetgiganten oder Unternehmen, die IP55-Schutz benötigen
  • 2020: Erweiterung der Produktion um die hauseigene Vorproduktion von Komponenten
  • 2022: Inbetriebnahme einer Prüfanlage für die Zertifizierung von Verteilerkästen (Zweigstellen)
  • 2023: Installation der ersten Roboter-Workstation zum Schweißen von Aluminiumbauteilen und Einleitung eines Dekarbonisierungsprojekts
  • 2024: Montage von Einheiten für SIVACON S8 S8-Schaltanlagen
  • 2026: Abschluss des Projekts zur Herstellung von Kupferkomponenten

Jobs und Karriere

Wir bieten vielfältige, interessante und langfristige Karriereaussichten in einem internationalen Unternehmen, das ein Technologieführer ist. Wir entwickeln und produzieren innovative Produkte und neue Lösungen für intelligente industrielle Abläufe. Wir bieten unseren Mitarbeitern Stabilität, eine zuverlässige Grundlage und globale Karrieremöglichkeiten. Unser Kernwert ist Verantwortung — gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Gemeinschaften, Geschäftsethik und der Umwelt.

Treten Sie unserem Team bei: Wen suchen wir?

Derzeit arbeiten rund 280 Mitarbeiter in technologisch fortschrittlichen, vollklimatisierten Einrichtungen. Die meisten Mitarbeiter sind in verschiedenen operativen Funktionen tätig, darunter Materialmanagement, Logistik, Finanzen und Produktionsprozesskontrolle. Andere tragen zur Forschung und Entwicklung bei, stellen die Produkt- und Servicequalität sicher oder arbeiten in der Beschaffung. Diese Vielfalt an Abteilungen und Rollen unterstützt den effizienten Betrieb und das Wachstum der Organisation.

Die folgenden Berufe können im Werk Busbar Trunking Systems eine Anstellung finden:

  • Elektromechaniker, Schweißer, Metallmechaniker, Elektriker, Montagearbeiter, Wartungstechniker, CNC-Bediener, Logistikspezialist

Seien Sie ein Teil davon und helfen Sie uns, die Zukunft zu gestalten.

Ein lächelnder Mann in einem blauen Siemens-Poloshirt, der vor automatisierten Maschinen und einem Förderband in einer modernen Fabrik steht

Verwandte Themen