Häufig gestellte Fragen zu eASY
Die Annahme und Lizenzierung von Bestellungen erfolgt über eASy, unser elektronisches Vertragssystem.
eASy ist das elektronische Vertragssystem von Siemens. E-Mails werden durch Interaktionen mit einem Siemens-Vertriebsmitarbeiter ausgelöst, der ein Angebot für den Kauf von Siemens-Produkten oder -Dienstleistungen erstellt hat. Die elektronische Vereinbarung kann akzeptiert oder abgelehnt werden. Es kann auch zur Genehmigung an einen Kollegen weitergeleitet werden.
Unser elektronisches Vertragssystem eASy bietet eine effiziente Methode zur Auftragsannahme.
Das elektronische Vertragssystem beschleunigt nicht nur den Bestellvorgang, sondern sorgt auch dafür, dass die rechtlichen Geschäftsbedingungen immer auf dem neuesten Stand sind.
Das sind die vier Schritte:
- Überprüfen und bestätigen Sie Ihre Bestellung
- Füllen Sie Ihre Informationen aus
- Akzeptieren Sie die Bedingungen
- Eine Bestätigung erhalten
So einfach ist das.
Sie können die E-Mail mit der EASY-Vereinbarung zur Überprüfung an jeden Kollegen weiterleiten. Angaben zur Identifizierung des Unterzeichners der Vereinbarung werden erfasst, wenn sie in das EASY-System eingegeben wird.
Auf Anfrage kann Ihnen Ihr Siemens-Vertriebskontakt eine Vorschau des EASY-Bestellformulars als PDF-Datei per E-Mail zusenden.
Außerdem haben Sie während des Überprüfungs- und Bestellvorgangs auf eASy die Möglichkeit, das Bestellformular und alle damit verbundenen Vertragsbedingungen als PDF-Datei herunterzuladen.
Wir sind uns bewusst, dass Lizenzvereinbarungen mit unseren Kunden möglicherweise schon seit Jahren bestehen. Doch Branchenpraktiken und Rechtsprechung entwickeln sich im Laufe der Zeit. Die Allgemeine Kundenvereinbarung und die zusätzlichen Terms, die auf Ihrem EASY-Bestellformular angegeben sind, regeln Ihre Bestellung, die auf eASy abgewickelt wird, und sie enthalten aktuelle Bedingungen, die sicherstellen, dass Sie weiterhin die neuesten Produktfunktionen nutzen und die flexibelsten Modelle genießen können, die Siemens anbietet.
Nein, alle aktuellen Vereinbarungen in Bezug auf Preise und Zahlungsbedingungen bleiben in Kraft und werden nicht durch die Bedingungen einer Bestellung über das elektronische Vertragssystem ersetzt oder geändert.