Siemens hat ein revolutionäres Portfolio an Design- und Verifikationslösungen auf den Markt gebracht, das Questa One im Jahr 2025.
Questa One beinhaltet seinen Flaggschiff-Simulator namens Questa One Sim. Es ist ein unbestreitbarer Marktführer im Bereich DFT-Simulationen für komplexe Multi-Die-SoCs und erzielt Leistungssteigerungen, die im Vergleich zur Konkurrenz um ein Vielfaches steigen.
Questa One Avery VIP ist Marktführer bei der Überprüfung modernster IP-Protokolle, und es hilft auch dabei, die Bearbeitungszeit von der Überprüfung bis zur Emulation zu verkürzen
Questa One Stimulus Free Verification erweitert die gesamte Designabdeckung, indem mathematische, stimulusfreie Analysen verwendet werden, um komplexe, schnelle ASIC- und FPGA-Designs zu verifizieren
Dieses Paket bietet Zugriff auf ein breites Spektrum von Anwendungen, einschließlich Entwurfserstellung, Anforderungsverfolgung, Simulation, Leistung, Sicherheit, Äquivalenz und Debugging. Dazu gehören die Flaggschiff-App Questa Prime Sim, die Lint/CDC App, HDL Designer, Requirements Tracer, Power Aware Sim, Check Connect, Verify and Inspect App, Visualizer Debug und mehr. Schließlich ermöglicht dieses Produktpaket Benutzern auch, all ihre Coverage-Datenbanken in VIQ zu integrieren, um eine einheitliche Ansicht der gesamten Entwurfsprüfung zu erhalten.
Physikalische Register-Transfer-Level (RTL) -Synthese für fortgeschrittene Node-Designs mit Oasys-RTL.
FPGA-Design und Verifizierung — eine Komplettlösung, die HDL-Design, Simulation, gemeinsame Hardware-/Software-Verifizierung und führende FPGA-Logik und physikalische Synthese umfasst.
Tessent-Siliziumtest — eine komplette technologieführende Lösung für Testbarkeitsanalysen, Scan-, Boundary-Scan- und Speichertest-Synthese sowie automatische Testmustergenerierung
Systemmodellierung — eine komplette Umgebung für die Erstellung und Überprüfung von Mixed-Signal- und mehrsprachigen Systemen, die in der Luft- und Raumfahrt und anderen Branchen vorherrschen