Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Eine Hand, die auf eine Grafik eines Handschuhs zugreift, umgeben von Symbolen
Siemens Digital Industries Software

Einhaltung der Barrierefreiheit für Simcenter FLOEFD

Abschnitt 508 Einhaltung der Barrierefreiheit Konformitätsbericht

Blue and white software interface showing a detailed computational fluid dynamics simulation visualization.

Die Simcenter FLOEFD software gibt Ihnen die Macht der CFD-Simulation in die Hand. Verwenden Sie es direkt in NX, Creo, CATIA V5 oder Solid Edge, um das volle Potenzial Ihrer Ideen schnell auszuschöpfen, ohne Ihren Konstruktionsprozess zu unterbrechen. Verstehen Sie mühelos die Auswirkungen von Änderungen der Geometrie oder der Randbedingungen auf die Ergebnisse, führen Sie schnelle und häufige Was-wäre-wenn-Analysen durch und erstellen Sie aufschlussreiche Berichte auf Ihrer bevorzugten CAD-Plattform. Simcenter FLOEFD basiert auf intelligenter, schneller und genauer Technologie und kann dazu beitragen, die Gesamtsimulationszeit um bis zu 75% zu reduzieren und die Produktivität um das bis zu 40-fache zu steigern.

Siemens-Konformitätsbericht zur Barrierefreiheit

Lesen Sie den Bericht, um mehr über die Konformität der Simcenter FLOEFD software mit den folgenden Barrierefreiheitsstandards/-richtlinien zu erfahren