Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Innovieren Sie den Humanoiden und die Robotik der nächsten Generation

Bauen Sie bessere Humanoide mit einem integrierten digitalen Zwilling

Bauen Sie bessere Humanoide mit einer integrierten Entwicklungsplattform, die Design, Simulation und Validierung verbindet. Verwenden Sie einen vereinheitlichten digitalen Zwilling, um Leistung, Verhalten und Systemintegration frühzeitig zu verifizieren. Dadurch werden Risiken reduziert und die Entwicklung beschleunigt.

Beschleunigen Sie die Robotikentwicklung auf einen skalierbaren Einsatz

Treten Sie mit Siemens in die Zukunft der humanoiden Robotik ein. Entwerfen, simulieren und skalieren Sie intelligente Maschinen von der digitalen Genese bis zum Einsatz in der realen Welt. Optimieren Sie Arbeitsabläufe mit URDF, reduzieren Sie Nacharbeiten und optimieren Sie die Produktionskosten — und ermöglichen Sie gleichzeitig Menschen und Robotern, sich gemeinsam weiterzuentwickeln und Fiktion in Funktion zu verwandeln.

Rufen Sie uns gerne an

Australien: 0011 800 03061910*
Indien: 18002026796*
Singapur: 800 1207254*
Andere Länder: +1 512 2873494*

*Die Gebühren variieren je nach Dienstanbieter und Land/Region