Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Effizientes Heldenbild mit Bewegungssteuerung

Effiziente Bewegungssteuerung

Die Industrie verlangt fortschrittliche Bewegungssteuerung und Robotik. Maschinenbauer müssen dem Fachkräftemangel begegnen, sich an die Komplexität anpassen und für Sicherheit sorgen. Die Antwort? Effiziente Bewegungssteuerungslösungen, um Herausforderungen in Erfolge zu verwandeln!

Motion-Control-System SIMATIC S7-1200 G2

Neues Niveau der Maschinenleistung für die Basisautomatisierung

SIMATIC S7-1200 G2 G2-Controller setzen neue Maßstäbe für einfache, aber hochpräzise Automatisierungsanwendungen. Sie ermöglichen die Kombination von integrierten Bewegungssteuerungsfunktionen mit flexiblen und platzsparenden Maschinensicherheitslösungen. Darüber hinaus bietet die neue Controller-Familie Zugriff auf nahtlos skalierbare Kundenanwendungen.

Zeit für andere Perspektiven!

Schnellere Markteinführungszeiten, zunehmende Funktionalität und Komplexität sowie Anforderungen an Sicherheit und Nachhaltigkeit sind große Herausforderungen für Maschinenbauer. Unsere Lösungen für effiziente Bewegungssteuerung eröffnen neue Perspektiven, indem sie Maschinenbauern helfen, innovative Maschinen schneller und kostengünstiger zu entwickeln. Lesen Sie unseren Leitfaden in fünf Schritten zur Auswahl und Implementierung effizienter Bewegungssteuerungslösungen.

Effiziente Bewegungssteuerung im erfolgreichen Praxiseinsatz

Erfahren Sie, wie Maschinenbauer effiziente Bewegungssteuerung eingesetzt haben, um innovative Bewegungssteuerungssysteme mit Sicherheit und Flexibilität zu implementieren.

HOLZ automation GmbH, Maschinenbau, Deutschland

Effiziente Verarbeitung von Materialien aus der Natur

  • Effiziente Bewegungssteuerungslösung für die vollautomatische, flexibel anpassbare und millimetergenaue Produktion nachhaltiger Gebäude
  • Die Antriebsoptimierung wurde dank des „One-Button-Tunings“ von 2 Wochen auf nur 2 Stunden reduziert
  • Produzieren Sie innerhalb von 7,5 Minuten ein Strohhalmelement und innerhalb einer Produktionsschicht die Elemente für 1 bis 2 große Einfamilienhäuser

Hugo Beck Maschinenbau GmbH & Co. KG

Eine nachhaltige Verpackungsmaschine dank eines Digital Twin

  • Reduzierung der Zeit für die Inbetriebnahme um bis zu 50%, Optimierung der Maschine ohne echte Prototypen
  • Reduzierung des Energieverbrauchs der Maschine um bis zu 20%
  • Nachhaltige Verpackungen aus unbeschichtetem Papier mit 30% weniger Material und 10% weniger Volumen im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen

Bühler GmbH, Maschinenbau, Deutschland

Einfach köstlich, einfach gut

  • Konsistente Projektplanung mit einem Engineering-System, vom HMI über die CPU bis hin zu den Antrieben und Servomotoren
  • 50% weniger Zeitaufwand für Produkt- oder Dekorationsänderungen an der Maschine
  • 30% weniger Zeit, die für die Ausführung der Maschine aufgewendet wird, nachdem Änderungen vorgenommen wurden

Ihr Weg zur effizienten Bewegungssteuerung

Beim Design der Bewegungssteuerung ist jeder Schritt wichtig — von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Unser Portfolio bietet Ihnen die Tools für effiziente, leistungsstarke Systeme, die jede Phase der Reise zum Erfolg machen.

Select...

Konfiguration des Bewegungssteuerungssystems

Die Konfiguration eines Bewegungssteuerungssystems ist komplex: Um eine ideale Bewegungssteuerungslösung für die Maschine zu implementieren, muss das Bewegungssteuerungssystem, bestehend aus Steuerung, Konverter und Motor, optimal konzipiert sein. Verschiedene Faktoren wie die Maschinenmechanik, die erwarteten Bewegungsprofile der Achsen und die Umgebungsbedingungen müssen berücksichtigt werden. Je nach Komplexität des Bewegungssteuerungssystems kann die Auswahl und Kombination der optimalen Hardwarekomponenten eine Herausforderung sein. Wäre es nicht schön, ein Tool zu haben, das es einfach und intuitiv macht, die Hardware für die gesamte Motion-Control-Lösung auszuwählen und zu konfigurieren?

Mit unseren Lösungen für effiziente Bewegungssteuerung können Sie die gesamte Hardware, die Sie für Ihre Bewegungssteuerungslösung benötigen, in einem Tool auswählen.

Erfahren Sie mehr

66d4ea51-5939-4844-ac68-95226b4dc2a4 | UCC-Efficient-Motion-Control-configuration