Direkt zum Hauptinhalt

Produktionsumgebungen im Verteidigungsbereich

Produktionsumgebungen im Verteidigungsbereich sind ein integraler Bestandteil der militärischen Lieferkette. Angriffe auf diese Systeme können die Produktionsbereitschaft und nachgelagerte Fähigkeiten unmittelbar beeinträchtigen. 

Der Schutz von Verfügbarkeit und Integrität erfordert daher ein tiefes Verständnis von IT und OT gleichermaßen. Cybersecurity ist hier kein reines IT-Thema, sondern eine zentrale Voraussetzung zur Sicherung der Produktionsfähigkeit.

Cybersecurity orientiert sich an der Funktionsweise von Betriebsabläufen

In Verteidigungsumgebungen wird die Sicherheitslage maßgeblich durch Ressourcen, Abhängigkeiten und betriebliche Einschränkungen aller OT-Systeme bestimmt. Risiken entstehen dort, wo diese Faktoren ohne ausreichende Transparenz zusammenwirken.

Eine gezielte OT-Sicherheitsbewertung macht diese Exposition sichtbar und identifiziert potenzielle Angriffspfade sowie Kontrolllücken, die für den Betrieb relevant sind und innerhalb bestehender Rahmenbedingungen adressiert werden können.

Erfahren Sie im Video, wie Cybersecurity-Assessments den entscheidenden ersten Schritt auf dem Weg zu einer widerstandsfähigen Organisation bilden.

Die betriebliche Realität

Clock icon representing faster time‑to‑market and improved industrial process efficiency.

Uptime bestimmt Sicherheitsentscheidungen

Ihre Produktionsumgebung ist auf deterministischen Betrieb und kontrollierte Änderungen ausgelegt. Verfügbarkeit ist dabei keine Option, sondern eine zentrale Produktionsanforderung. 

Sicherheitsmaßnahmen müssen sich daher an diese betrieblichen Rahmenbedingungen anpassen. Ungeplante Ausfallzeiten oder nicht abgestimmte Änderungen sind nicht akzeptabel.

Connectivity icon symbolizing integrated industrial systems and seamless data flow.

Konnektivität erhöht die Sichtbarkeit

Vernetzte IT und OT ermöglichen Fernzugriff, Lieferanten- und Datenoperationen. Das ist wichtig, aber es erweitert Ihre Angriffsfläche. Ältere Abhängigkeiten und begrenzte Patch-Fenster schränken ein, wie schnell Sicherheitskontrollen angewendet werden können.

Security shield icon illustrating industrial protection, system reliability, and risk reduction.

Cybervorfälle werden zu Betriebsvorfällen

In industriellen Umgebungen bleiben Cybervorfälle nicht auf die IT beschränkt. Sobald OT-Systeme betroffen sind, sind Qualität, Sicherheit, Zertifizierungen und Produktionsleistung unmittelbar gefährdet. 

Die Wiederherstellung orientiert sich dabei nicht an klassischen IT-Zeiträumen, sondern an betrieblichen Abläufen sowie strengen Validierungs- und Freigabeprozessen.

Sicherheitsdomänen für Ihre Produktionsumgebung

Illustrated team analyzing digital threats and collaborating on secure industrial network management.

Kontinuierliche Sicherheitsüberwachung

Produktionsumgebungen haben sich von isolierten Systemen zu hochkomplexen, vernetzten Netzwerken entwickelt, in denen Transparenz über Kommunikationsmuster und Anlagenzustände oft fehlt. Gleichzeitig ist die OT-Infrastruktur zunehmend ausgefeilten Angriffen ausgesetzt, darunter auch Zero-Day-Exploits, die gezielt auf Produktionssysteme abzielen.

Ohne umfassende Sicht auf Netzwerkverkehr, Anlagenkonfigurationen und potenzielle Schwachstellen lassen sich anomale Verhaltensmuster, die auf Angriffe oder Fehlkonfigurationen hindeuten, kaum erkennen. Der SINEC Security Monitor bietet hierfür kontinuierliche Transparenz und Bedrohungserkennung durch eine speziell für OT-Umgebungen entwickelte, verteilte Architektur. Die Lösung arbeitet vollständig lokal und ohne Internetverbindung und unterstützt damit auch streng isolierte Air-Gap-Netzwerke.

Das Ergebnis: Echtzeit-Transparenz zur frühzeitigen Erkennung von Bedrohungen vor Produktionsunterbrechungen, kontinuierliches Schwachstellenmanagement, Unterstützung regulatorischer Compliance sowie wertvolle betriebliche Einblicke zur Fehleranalyse und Optimierung.

Ende-zu-Ende-Kommunikation auf Basis von Zero Trust

Moderne Produktion erfordert sichere Konnektivität über Festnetze, Funksysteme, Fernzugriffe und cloudnahe Dienste hinweg. Die Sicherheit darf dabei nicht von der physischen Netzwerktopologie abhängen.

Eine identitäts- und richtlinienbasierte Kommunikation ermöglicht verschlüsselte und explizit gesteuerte Verbindungen zwischen allen Teilnehmern. So werden sowohl horizontale als auch vertikale Datenflüsse sicher realisiert, ohne die Systeme unnötig zu belasten.

Das Ergebnis: Sichere Konnektivität, die moderne Produktionsumgebungen unterstützt, ohne bestehende Infrastrukturen ersetzen zu müssen.

Close‑up of industrial network hardware with connected cables for high‑performance communication.
Digital lock icon with circuit lines representing secure, future‑proof industrial networks.

Sichere Kommunikation zwischen Automatisierungssystemen

Produktionssysteme tauschen kontinuierlich geschäfts- und sicherheitskritische Daten aus: PLCs kommunizieren mit SCADA-Servern, HMIs visualisieren Prozessinformationen in Echtzeit, technische Workstations laden Steuerungsprogramme herunter und MES-Systeme greifen auf Produktionsdaten zu. Unverschlüsselte Kommunikation setzt dabei sensible Fertigungsparameter, proprietäre Steuerungslogik und Qualitätsspezifikationen dem Risiko von Abhören und Manipulation aus.

Die sichere Kommunikation mit dem TIA Portal sowie den Steuerungen der Baureihen S7-1500 und S7-1200 G2 gewährleistet durch Authentifizierung und Verschlüsselung die Integrität der Daten. Eine durchgängige Absicherung schützt den Datenaustausch zwischen Steuerungen, Engineering-Systemen und HMI-Stationen.

Das Ergebnis: Geschützte Kommunikation, die Datendiebstahl und Manipulation verhindert und gleichzeitig Produktionsintegrität sowie die Vertraulichkeit geistigen Eigentums sicherstellt.