Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Drivetrain Analyzer Cloud?

Nutzen Sie die Cloud, um den Betrieb Ihres Antriebsstrangs zu verbessern. Drivetrain Analyzer Cloud ist eine KI-gestützte App, die die Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit Ihres Antriebsstrangs optimiert. Es hilft, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden und die Kosten zu senken, indem der Zustand der Geräte und der Energieverbrauch kontinuierlich analysiert werden. Verschaffen Sie sich über eine einzige, intuitive Oberfläche rund um die Uhr einen globalen Überblick über den Zustand und den Energieverbrauch Ihrer gesamten verteilten Flotte.

Mit Drivetrain Analyzer Cloud können Sie jede Komponente des Antriebsstrangs einfach mit der Cloud verbinden. Diese App ist wirklich Plug-and-Play.

Wichtige Vorteile

Holen Sie sich schnell Ihren ROI

Durch die vorausschauende Wartung Ihres Antriebsstrangs amortisiert sich Ihre Investition innerhalb von weniger als einem Jahr.

Verlängern Sie die Produktlebensdauer

Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres Antriebsstrangs um bis zu 30%.

Senken Sie die Kosten

Sparen Sie bis zu 25% der Kosten für die Wartung und Optimierung Ihrer Maschine.

Vorgestellte Funktionen

Erste Schritte