Skip to main content

Sinorix H₂O Gas

Maßgeschneiderte Löschanlagen schützen Menschen, Umwelt und Prozesse optimal vor Feuer. Sinorix H₂O Gas verbindet eine hochwirksame Kombination aus zwei natürliche Löschmittel mit innovativer Technik, abgestimmt auf Ihre Anforderungen. Brände werden schnell gelöscht, Folgeschäden wirksam minimiert.

A college student reading a book in a university library.

Warum Sinorix H₂O Gas?

Technologische Vorteile

Wasser ist chemisch neutral. Zerstäubt kann es besonders schnell sehr viel Wärme abführen und dadurch Stoffe unter ihre Mindestverbrennungstemperatur kühlen. Je kleiner dabei die Tropfen sind, desto größer ist die spezifische Oberfläche des Wassers und desto besser sind Verdampfung und Kühleffekt. Das beugt Schäden und Entzündung brennbarer Materialien durch Hitzeeinwirkung vor. Zudem vergrößert sich das Wasservolumen bei der Verdampfung um das 1640-fache und verdrängt den Sauerstoff in Brandnähe.

Beide Löschkomponenten, Stickstoff wie Wasser, sind ökologisch und gesundheitlich unbedenklich – gut 79 % der atmosphärischen Luft besteht aus Stickstoff. Sie beeinflussen weder Ozonschicht noch Erderwärmung und bilden während des Löschens keine schädlichen Reaktionsprodukte. Nach einem gelöschten Brand kann der geflutete Raum einfach über Ventilationssysteme oder Fenster entlüftet werden.

Sinorix

Anwendungsbeispiele

Bibliothek
  • Archive
  • Bibliotheken
  • Museen
  • USV-Anlagen
  • Lager für brennbare Flüssigkeiten
  • Turbinen
  • Geschlossene Transformatoren und Generatoren

Technische Daten

Kategorie

Eigenschaft

Löschmittel

Stickstoff (N₂) und Wasser (H₂O)

Düsendruck

10 bis 60 bar

Tropfengeschwindigkeit

50 bis 150 m/s

Tropfengröße

10 bis 50 μm

Düsenwirkfläche

30 m²

Rohrnetz

Verzinkte Stahlrohre, ausgelegt auf 60 bar Betriebsdruck

Wassermenge

0,3 bis 0,8 kg/m³ (gemäß Brandlastrisiko)

Anwendungen

Brandklassen A, B und C

Flutzeit

60 bis 120 s

Zulassung

VdS (S307002)

Referenzen