Als führendes Technologieunternehmen hat Siemens die Herausforderungen verstanden, die mit dem Wechsel zu sauberer Energie verbunden sind – ein Hauptziel der Schweizer Energiestrategie 2050. Wir bieten smarte Lösungen, um grüne Energie problemlos und wirkungsvoll in das Stromnetz einzufügen und bis zu den Endkonsument:innen zu verteilen. Unsere Technologien sorgen für einen glatten und leistungsstarken Energiefluss, damit erneuerbare Energien so effizient wie möglich genutzt werden können.
Siemens Future Grid: Intelligent, sicher und nachhaltig
Siemens Future Grid: Intelligent, sicher und nachhaltig
Intelligenz: Datenbasierte Optimierung und KI-gestützte Lösungen
Siemens Future Grid nutzt modernste Technologien und fortschrittliche Datenanalyse, um die Energieinfrastruktur intelligent zu gestalten.
Sicherheit: Robuste Schutzmassnahmen und Cyber Security
In der heutigen digitalisierten Welt ist Sicherheit ein entscheidender Faktor. Siemens betrachtet Sicherheit als Grundvoraussetzung für das Energienetz von morgen und hat daher umfassende Schutzmassnahmen entwickelt.
Nachhaltig: Förderung einer umweltfreundlichen Energiewirtschaft
Nachhaltigkeit ist für Siemens eines der Hauptziele. Die Technologie von Siemens Future Grid unterstützt aktiv die Energiestrategie 2050 der Schweiz und die globalen Nachhaltigkeitsziele.
Das Siemens Future Grid spielt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Schweizer Energiestrategie 2050. Es ist nicht nur eine Antwort auf die Herausforderungen, die mit der Umstellung auf erneuerbare Energien einhergehen, sondern bietet auch innovative und zukunftssichere Lösungen, die schon heute in Angriff genommen werden können.

Die erste fluorgasfreie Mittelspannungsschaltanlage der Schweiz
Im Bereich Nachhaltigkeit zeigt sich die CKW in der Schweiz als Vorreiter, besonders durch die Inbetriebnahme der ersten fluorgasfreien Mittelspannungsschaltanlage.

Weltpremiere in Davos: Klimafreundliche Energieversorgung mit blue GIS
EWD Elektrizitätswerk Davos AG installiert die weltweit erste 8DAB 24 – blue GIS mit klimafreundlichem «Clean Air»-Isoliermedium.

Umweltfreundliche Energiesysteme in Walenstadt
Das Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt (WEW) ist bezüglich nachhaltiger Energieversorgung am Puls der Zeit.

Erster Rahmenvertrag in der Schweiz für fluorgasfreie Mittelspannungsanlagen
Die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) hat mit Siemens den schweizweit ersten Rahmenvertrag zur Lieferung von fluorgasfreien Mittelspannungsschaltanlagen unterzeichnet.
Mehr erfahren
Marktanforderungen in Wettbewerbsvorteile umwandeln
Wettbewerbsvorteile mit Siemens als Partner

Erfahrung und Reputation
Siemens hat eine lange Erfolgsgeschichte im Energiesektor und einen hervorragenden Ruf als zuverlässiger und innovativer Lösungsanbieter.

Komplettes Lösungsportfolio
Von nachhaltigen Energiequellen über intelligente Netzlösungen bis hin zur Integration von Speichern bietet Siemens ein umfassendes Portfolio für die Energieversorgung der Zukunft.

Innovation und Technologieführerschaft
Mit seiner branchenführenden Forschung und Entwicklung steht Siemens an vorderster Front neuer Technologien und Lösungen, beispielsweise im Bereich der künstlichen Intelligenz, Maschinelles Lernen und IoT, die das Netz der Zukunft maßgeblich mitgestalten.

Globaler Service und Support
Siemens bietet weltweiten Service und Support, um sicherzustellen, dass ihre Systeme optimal funktionieren und Kunden weltweit von ihren Lösungen profitieren können.

Verpflichtung zur Nachhaltigkeit
Siemens ist führend in den Bereichen erneuerbare Energie und Energieeffizienz, was perfekt zu dem Bedarf an umweltfreundlichen und nachhaltigen Lösungen für das Netz der Zukunft passt.

Integrationsfähigkeit
Siemens' Lösungen sind darauf ausgelegt, nahtlos in bestehende Systeme und Infrastrukturen integriert zu werden. Dies ermöglicht es den Kunden, von den Vorteilen moderner Grid-Technologien zu profitieren, ohne dass eine vollständige Umstellung erforderlich ist.
Siemens Xcelerator for Grids auf einen Blick
Siemens Xcelerator for Grids ist unser Ökosystem aus technischen Lösungen und Partnern, das in einer einzigartigen offenen Businessplattform integriert ist. Es repräsentiert unser komplettes offenes, digitales und interoperables Portfolio aus Soft- und „connected“ Hardware, digitalen Services und das Angebot unserer Partner.