Skip to main content

Alarm-Management

Bei Einbruch, Brand oder Notfall sendet unser Alarmsystem Meldungen direkt an Feuerwehr, Polizei und unsere Notrufzentrale. So ist Ihre Sicherheit in Echtzeit überwacht – und Sie können sich unbesorgt auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Service image contact us

Was ist eine Alarmaufschaltung?

Der umfassende Schutz von Menschen, Gebäude und Vermögenswerte ist grundlegend für den Erfolg und die Kontinuität Ihres Geschäfts. Dabei können je nach Größe und Gefährdungspotential Ihrer Liegenschaft unterschiedliche Sicherheitsmaßnahmen und Alarmübertragungen verpflichtend sein oder sich als notwendig herausstellen. Die Basis bildet eine direkte Aufschaltung zu der Feuerwehr, Polizei oder unserer Siemens Leitstelle. Mit uns als Konzessionär an Ihrer Seite können sie sich darauf verlassen, dass egal, ob eine Brandmeldung, Einbruchsmeldung oder eine Veränderung des Betriebszustands, der entsprechend Alarm zuverlässig und sicher an die gewünschte Leitstelle übertragen wird.

Welche Vorteile hat eine Alarmaufschaltung?

Select...
Architecture

Vorteile für Sie als Unternehmen

  • Wirtschaftliche Lösung bei Sicherstellung der geforderten Auflagen und Richtlinien
  • Sofortiges Handeln und Schadensbegrenzung durch automatische Übertragung zur Feuerwehr/Polizei
  • Bestmöglicher Schutz für die eigenen Mitarbeiter, die Sachwerte und das Unternehmen
  • Verantwortungsbewusstsein hat positive Auswirkungen auf das Image
  • Bundesweit flächendeckende Serviceorganisation – rund um die Uhr 24/7
Monitoring

VERTRAUEN DURCH SICHERHEIT

Notruf- und Serviceleitstelle: 24/7 für unsere Kunden im Einsatz

Das Team der Notruf- und Serviceleitstelle ist Ihr starker Partner für eine lückenlose Sicherheit für Sie und Ihre Umgebung. Mit unserem Betrieb rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, sind wir immer erreichbar. Unser Team kümmert sich um eingehende Alarme und Störungen Ihrer aufgeschalteten Gefahrenmeldeanlage, analysiert diese und koordiniert die entsprechenden Maßnahmen.

Wo findet die Alarmaufschaltung Anwendung?

Munich

Historische und denkmalgeschützte Gebäude

Building

Industrie- und Gewerbegebäude

Factory

Lagerhallen und Produktionsstätten

Building

Bildungseinrichtungen und Campusgelände