Skip to main content

Willkommen zum Siemens Boost Bus Gewinnspiel!

Prüfungen können stressig sein, aber wir möchten dir helfen, motiviert zu bleiben und in diesem Semester neue Höchstleistungen zu erzielen! Deshalb freuen wir uns, unser Boost Bus Gewinnspiel anzukündigen. Nimm teil und mit ein bisschen Glück gehört dir schon bald eine neue GPS-Smartwatch Garmin Venu 4 - 45 mm Schwarz/Grau.

Jetzt registrieren & am Gewinnspiel teilnehmen

Registriere dich jetzt über die Siemens Talent Community. Mit deiner Registrierung wirst du automatisch für das Siemens Boost Bus Gewinnspiel freigeschaltet.

Teilnahmebedingungen

Der Wettbewerb ist bis zum 31. Juli 2026 offen. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Die Gewinner:innen werden nach dem Zufallsprinzip unter allen berechtigten Teilnehmenden ausgelost und im August 2026 persönlich benachrichtigt. Am Wettbewerb können alle in der Schweiz wohnhaften Personen über 18 Jahren mit einer gültigen E-Mail-Adresse einer Universität oder Fachhochschule teilnehmen.

Der Preis wird nur unter der Bedingung ausgehändigt, dass die Angaben im Teilnahmeformular korrekt sind. Für die Teilnahme an diesem Wettbewerb sind keine Teilnahmegebühr und kein Kauf erforderlich. Es ist nur eine Teilnahme pro Person erlaubt. Diese Aktion wird in keiner Weise von Garmin Venu 4 unterstützt oder verwaltet oder mit ihnen in Verbindung gebracht.