Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Topologioptimering

Topologioptimering er en teknologi til udvikling af optimerede strukturer under hensyntagen til designparametre som forventede belastninger, tilgængelig designplads, materialer og omkostninger. Indlejret tidligt i designprocessen muliggør det oprettelse af design med minimal masse og maksimal stivhed.

Hvad er Topologioptimering?

Topologioptimering er en revolutionerende designmetode, der hjælper ingeniører med at skabe de mest effektive og lette strukturer som muligt. Forestil dig, at du designer en ny komponent, og i stedet for bare at gøre den stærk, vil du have den til at være så let som muligt, samtidig med at den opfylder alle ydeevnekrav. Topologioptimeringssoftware fungerer ved at tage et givet designrum, anvende belastninger og grænsebetingelser og simulere den strukturelle ydeevne for at vurdere resultater. Derefter gentager den processen for intelligent at fjerne materiale fra områder, der ikke bidrager til komponentens ydeevne.

Resultatet er ikke bare et lidt bedre design; det er ofte en helt ny, organisk udseende form, som traditionelle designmetoder måske aldrig afslører. Denne proces fører til utrolige vægtbesparelser, reducerede materialeomkostninger og forbedret ydeevne - alle afgørende faktorer i nutidens konkurrencedygtige ingeniørlandskab. Det er som at have en supersmart assistent, der ved præcis, hvor man skal lægge materiale og, endnu vigtigere, hvor man skal tage det væk! Relaterede produkter: NX | Solid Edge | Simcenter OptiStruct | Simcenter Inspire

Et detaljeret billede af indersiden af en flyvinge, der viser en lyseblå, grenlignende del forbundet med en hydraulisk stang og andre metalstykker, alle holdt sammen af en nittet metalramme.

Afslør fordelene

Første gang rigtigt

Opret optimale designs i begyndelsen af designprocessen og reducer omkostningerne i forbindelse med designfejl betydeligt.

Overskrid præstationsmålene

Maksimer ydeevnen ved at designe dele og samlinger, der kan modstå alle virkelige forhold og belastninger. Disse designs er ofte stærkere, lettere og kræver mindre materialer.

Design til fremstillbarhed

Find den bedste fordeling af materiale givet et optimeringsmål og et sæt begrænsninger designet til traditionel eller avanceret fremstilling.