Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Additiv fremstilling

Hurtig prototyping har udviklet sig til en teknologi, der nu kaldes additiv fremstilling og bruges på tværs af branchen til hurtig produktion af brugbare dele i en lang række materialer.

Hvad er additiv fremstilling?

Additiv fremstilling refererer til tilføjelse af lag over lag af materiale ved hjælp af datadrevet automatisering til at danne et produkt. Dette er det modsatte af bearbejdning, som er afhængig af at fjerne materiale for at danne et produkt. Additiv fremstilling kaldes undertiden 3D-udskrivning, men er ofte mere specifikt forbundet med storstilet industriproduktion. Industriel additiv fremstilling kræver en integreret og digital arbejdsgang, der starter med design og simulering og slutter med produktion. Additiv fremstilling har en revolutionerende indvirkning på fremstillingen ved at muliggøre produktion af stadig mere komplekse designs, reducere materialespild og hurtigt accelerere produktionen.

Software er hjørnestenen i additiv fremstilling

Siemens NX leverer al den funktionalitet, du har brug for til at skabe og producere designs til additiv fremstilling i industriel skala. NX bruger innovative teknologier som Convergent Modeling, topologioptimering og integrerede byggeprocessorer til at fremme let design, simulering og produktion af additivt fremstillede dele. Udviklingen af 3D-udskrivning er gået forbi hurtig prototyping og er ved at blive en almindelig fremstillingsproces, der bruges af industrier fra rumfart og medicinsk udstyr til energi og bilindustrien. Siemens er førende med software, der driver den additive fremstillingsproces fra design eller ordre til print.

Relaterede produkter: NX AM fast plan | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A screenshot of a computer screen displaying a toolcraft 2018 interface with various options and settings.

Forstå fordelene ved additiv fremstilling

Reducer tiden til markedet

Fremskynd produkternes markedsføring på rekordtid på grund af den hurtige karakter af additiv fremstilling.

Eliminer værktøj

Reducer behovet for dyre værktøjer sammenlignet med andre fremstillingsmetoder som sprøjtestøbning eller støbning.

Produktionspartitørrelser af 1

Fremstil brugerdefinerede dele, fordi omkostningerne ikke stiger, når partistørrelsen falder.

Additive fremstillingsteknologier og -processer

Additiv fremstilling kan udføres ved hjælp af forskellige teknikker som Binder Jetting og Laminated Object Manufacturing, men nedenstående teknologier er de mest anvendte til 3D-udskrivning.

Materialeekstrudering (FDM, FFF)

Denne proces bruger en spole af materiale (normalt polymerbaseret) og et opvarmet aflejringshoved. Hovedet smelter filamentet for at ekstrudere materialet i en lang strøm. FDM er den teknologi, der bruges i de fleste billige desktopprintere på grund af de overkommelige priser af delene og let tilgængelige materialer i filament/spolform. Software til flerakset FDM blev banebrydende af Siemens og vores partnere i vores NX-løsninger. Vores løsning er blevet testet og forbedret gennem flere generationer og er den mest robuste platform til denne type operationer.

Stereolitografi (SLA)

Stereolitografi er en af de ældste additiv fremstillingsprocesser (AM) og bruger flydende harpikser til at skabe 3D-objekter. I de fleste tilfælde hærdes harpikserne ved hjælp af ultraviolet lys. SLA-printere adskiller sig noget fra andre teknologier, fordi delen udskrives i —Z-retningen. Dette betyder, at når det er størknet, skubbes hvert lag af den trykte del ned i harpiksen i stedet for at blive bygget opad, som med de fleste andre processer.

Pulverbedfusion (DMLS, SLS, EBM)

Powder Bed Fusion er et udtryk, der beskriver mange additivprocesser, herunder fremstilling af metaladditiver. Alle involverer en seng af pulveriseret materiale, der smeltes lag for lag på en plan måde. Dette gøres med flere materialetyper, både plast og metal. En lang række teknologier bruges til at smelte pulvermateriale. Den integrerede karakter af Siemens NX giver dig mulighed for at udføre nødvendige opgaver, såsom 3D-indlejring af dele i byggebakken eller konstruktion af understøttelsesstrukturer til PBF-udskrivning uden dataoversættelser eller brug af eksterne softwarepakker. Fordelen ved dette er, at efterhånden som din artikelgeometri ændres gennem revisioner, opdateres disse downstream-operationer automatisk med lidt brugerinteraktion, hvilket sparer store mængder design- og opsætningstid.

Binder Jetting

Binder Jetting er en kategori af additiv fremstillingsteknikker (AM), der bruger printhoveder i blæksprutstil til selektivt at deponere et flydende bindemiddel på pulveriseret materiale for at danne faste 3D-objekter. Fordi pulvermolekylerne er bundet sammen ved en klæbende kemisk reaktion i stedet for at smelte eller sintre fra anvendt termisk energi, adskiller bindemiddelstråleteknikker sig fra pulverbedfusionsteknikker.

Materialestråling

Materialestråling er en additiv fremstillingsproces (AM), hvor dråber af flydende harpiks selektivt aflejres via blækspruttehoveder og størkner ved ultraviolet (UV) lyseksponering for at opbygge et solidt 3D-objekt. Materialestråling betragtes som en af de mest præcise metoder til additiv fremstilling. Materialjetning, der er i stand til at udskrive i lag, der er mindre end 20 mikron tykke, er kendt for at bygge CAD-design med fine detaljer, høj nøjagtighed og glatte overflader.

Relaterede produkter

Relaterede ressourcer

Additiv fremstillingssoftware

Denne blog vil fokusere på denne spændende nye teknologi og den rolle, Siemens spiller i at hjælpe vores kunder med at udnytte de muligheder, additivet bringer til bordet.

Community

Deltag i samtalen og få svar på dine spørgsmål fra eksperter i additiv fremstilling.