Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Anvendelse i den virkelige verden

Optimering af autonomt udstyr

Integrer maskinlæring direkte i HVAC-udstyrscontrollere, så udstyret kan lære, tilpasse og optimere ydeevnen under reelle driftsforhold.

Udfordring

Konventionelle HVAC-kontroller er afhængige af faste indstillinger, der ikke kan tilpasse sig skiftende driftsforhold. For AHU'er kan dette betyde afrimning for tidligt eller for ofte, hvilket spilder varmeenergi hele vinteren.

Løsning

Maskinlæring integreret i Climatix-controlleren lærer AHU's normale, frostfrie opførsel. Den registrerer tegn på frost ved hjælp af eksisterende driftssignaler og udløser kun afrimning, når det er nødvendigt.

Fordele

Hjælp HVAC-OEM'er med at levere mere adaptivt og effektivt udstyr, samtidig med at unødvendigt energiforbrug reduceres, hardware og konfigurationskompleksitet øges.

  • Reducer vintervarmeenergiforbruget
  • Optø kun, når det er nødvendigt
  • Undgå yderligere frostsensorhardware
  • Ingen yderligere idriftsættelsesindsats
Inforgaphic med 5 ikoner, der repræsenterer autonom udstyrsoptimering

Sådan kommer du i gang

Fra statiske afrimningsregler til selvoptimerende AHU'er uden yderligere sensorer. Siemens integrerer maskinlæring direkte i Climatix-controllerplatformen.

Illustration, der repræsenterer læring til optimering af autonomt udstyr

1. Lære

Controlleren lærer AHU's frostfrie blæsereffektmønster som en virtuel reference, ingen dedikeret frostsensor kræves.

Illustration, der repræsenterer overvågning af autonomt udstyrsoptimering

2. Skærm

Den sammenligner løbende forventet, frostfri blæsereffekt med faktisk målt blæsereffekt i realtid.

Illustration, der repræsenterer detektion af autonomt udstyrsoptimering

3. Detektere

En voksende afvigelse signalerer frostdannelse, valideret i simulering, laboratorium og felt.

Illustration, der repræsenterer Defrost&Adapt til optimering af autonomt udstyr

4. Optø og tilpas

Afrimning udløses kun, når det er nødvendigt. Modellen fortsætter med at lære og forfine med hver cyklus.

Illustration, der repræsenterer resultat for optimering af autonomt udstyr

5. Udfald

Udstyr, der kontinuerligt tilpasser sig de reelle driftsforhold og kun udløser afrimning efter behov gennem selvadaptiv optimering direkte på controlleren, hvilket pålideligt forhindrer isblokering og minimerer energiomkostningerne.

Tilpas til reelle forhold

Lær normal udstyrsadfærd fra lokale driftssignaler, og tilpas inden for ingeniørdefinerede grænser. Ingeniører definerer mål, begrænsninger, fallback-adfærd, idriftsættelseshensigt og frigivelsesvalidering.

Trinvis læring

Forfine løbende den integrerede model, efterhånden som driftsforholdene ændrer sig, uden cloud-forbindelse eller store historiske datasæt.

Reducer vinteropvarmningsenergien

En anslået reduktion på 20-30% for definerede AHU-scenarier uden frostsensorer sammenlignet med forebyggende afrimning. *

* Resultaterne afhænger af klima, frysetimer, driftsplan, luftstrøm, AHU-størrelse, varmegenvindingseffektivitet og andre driftsforhold. Resultaterne varierer og er ikke garanteret.

Kickstart din rejse med denne løsningspakke

Climatix leverer økosystemet til udvikling af læringsbaserede funktioner i stor skala:

  • Condition monitoring: lær normal adfærd og opdag abnormiteter
  • Virtuel sensor: Lær datamodel til udskiftning eller sikkerhedskopiering af fysiske sensorer
  • Forudsigelig modellering: lær mønstre i fortiden og forudsige fremtiden
Casestudie

Udvikling af afrimning til automatiserede energibesparelser

Kvindelig og mandlig arbejdstager med notesbøger, der står inde i et produktionsområde

Valideret fra simulering til felttest

Når udetemperaturerne falder til under frysepunktet, er frostdannelse på AHU-varmevekslere uundgåelig. Intelligent afrimning lærer en AHU's normale, frostfrie opførsel og registrerer frost uden yderligere sensorer. Løsningen er valideret ved hjælp af AHU-data, simulering, felttest og test på Siemens performance lab i Zug, Schweiz.

Klar til adaptiv intelligens i dit HVAC-udstyr?

Tal med vores eksperter om at forbinde og kontekstualisere bygningsdata og aktivere de rigtige digitale tjenester.