Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Industrial Edge Solutions til datadrevet produktion

Udforsk brugssager på tværs af brancher, og se, hvordan IndustrialEdge forbinder aktiver, kontekstualiserer data og omdanner mål til målbar produktionsværdi.

Fra forbundne aktiver til brugssager i den virkelige verden

Med Industrial Edge kan producenterne frigøre værdien af driftsdata ved at forbinde aktiver, køre applikationer på kanten og integrere indsigt i den daglige drift. Dette skaber grundlaget for skalerbare, resultatdrevne brugssager på tværs af brancher. Udforsk eksempler, der viser, hvordan Industrial Edge forbedrer kvaliteten, øger effektiviteten, reducerer nedetid og muliggør nye servicemodeller.

Industrial AI Suite: Sådan fungerer det (animation)

Fordele ved Industrial Edge

Gamma ikon V20 11

Skalér omkostningseffektiv lokal realtidsbehandling

Behandl data i realtid med flere apps direkte på maskinen. Skalér på tværs af maskiner, linjer og steder, alt sammen administrerbart fra ét centralt sted.

180172_Indhold_Gamma_Ikons_V020

Få hurtigere værdi med gennemprøvede apps og domæneknowhow

Kom godt i gang med brancheafprøvede, brugsklare apps fra Industrial Edge Hub og Marketplace. Eller brug din egen software, på ethvert it-sprog, pakket som en Docker-container.

180172_Indhold_Gamma_Ikons_V020

Sikker dataflow — IEC-62443-4-2 tilpasset løsning

Let IT-belastningen! Gem data lokalt, og vælg, hvad der forbliver på stedet, og hvad der sendes sikkert til de øverste systemer via it-netværket. Vores løsninger er tilpasset IEC-62443-4-2 cybersikkerhedsstandarder.

Udforsk løsninger efter brugssager

Select...

Udfordring

Kvalitets- og produktionsteams i bagerioperationer skal håndtere høje linjehastigheder, produktvariation og manuel inspektionsindsats, hvilket kan føre til manglende fejl, inkonsekvent kvalitet, skrot og undgåelige kundeklager.

Løsning

Siemens muliggør AI-drevet visuel inspektion med Visual Inspection Cockpit på Industrial Edge for at inspicere produkter i realtid og gøre kvalitetsdata tilgængelige på tværs af produktionsmiljøer.

Fordel

Aktivér næsten kontinuerlig inspektion, reducer manuel kvalitetsindsats, og forbedr fejldetektering med en skalerbar opsætning, der hjælper med at reducere skrot, undgå kvalitetsudslip og stabilisere produktkvaliteten på tværs af linjer.

Portefølje

Visuel Inspection Cockpit (VIC), Industrial Edge, Industrial Edge-enheder, PLC/OT-forbindelsesapp

Udforsk Resources

Artikel: Hvordan AI og edge computing transformerer bageriproduktionen

LOGO! CIM Modul Visual (Kommunikation via Modbus RTU bzw. TCP)